:

"> - text

:

">
Sélection de la langue d’affichage

Gestion efficace de l'énergie

Gestion d'énergie avec WAGO

Les sociétés examinent de plus en plus l’efficacité énergétique de leurs bâtiments et équipements. Outre les obligations légales, un potentiel d'économies important et des effets de synergie tournés vers l'avenir sont intéressants. Quel que soit le niveau d'avancement de votre système de gestion d'énergie : un bon système s'adapte à vos exigences et vous apporte à chaque étape des informations sur les économies qu'il est possible de réaliser dans votre entreprise.

WAGO propose des solutions diversifiées, adaptées à votre gestion de l'énergie, en fonction de vos besoins individuels et des exigences de votre entreprise. Quel que soit l'objectif que vous poursuivez, qu'il s'agisse du respect des obligations légales ou de la réduction des coûts énergétiques, nous vous accompagnons dans l'exploitation optimale des potentiels, de la surveillance à l'identification de mesures appropriées.

Acquisition de données énergétiques

La bonne solution pour chaque étape

La meilleure solution de gestion de l'énergie est celle qui peut être adaptée à votre exigence. WAGO vous offre toutes les possibilités pour cela. Avec notre système de gestion de l'énergie, vous pouvez économiser beaucoup d'énergie dans la production, dans les processus industriels et dans les bâtiments.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

Gestion des données énergétiques

Paramétrer au lieu de programmer

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports.

Optimisation de processus via le Cloud

De plus en plus d'entreprises utilisent le cloud informatique pour visualiser et archiver leurs données d'énergie et de processus. Sinon, ils développent de nouvelles stratégies d'exploitation et de maintenance plus efficaces basées sur les valeurs avec l'intelligence artificielle des clouds. La cybersécurité est toujours présente.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Gestion de l'énergie ISO 50001

Depuis octobre 2017, de nouvelles exigences s'appliquent aux systèmes de gestion de l'énergie de la série ISO 50000. Les entreprises doivent documenter plus précisément comment elles améliorent leur efficacité énergétique. Nous expliquons comment vous répondez aux exigences - et fournissons les solutions appropriées.

MM-3368_Header-Graphics_ISO 50001_Header_Stage_2000x1125.jpg

Vidéos

Vidéos

Pourquoi la gestion de l'énergie est-elle importante pour vous ?

Patrick Paschke H&R Ölwerke Schindler, Hambourg

« Je suis responsable de l'optimisation de la gestion de l'énergie dans tous les domaines de la raffinerie de pétrole - de la technologie de process au bâtiment. » En ce moment, il y a quelques nouvelles constructions et mises à niveau et bien sûr on doit commencer depuis le début avec un système d'acquisition d'énergie intelligent. Nous utilisons déjà des coupleurs de bus de terrain WAGO ; maintenant, je voudrais savoir quels autres produits peuvent contribuer à l'atteinte de nos objectifs. »

energiemanagement_titel-paktrick-paschke_2000x1125.jpg

Volker Schaelicke, Schaelicke E-Service, Rellingen

« Nous approvisionnons principalement des petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'ingénierie électrique, de l'installation et de l'informatique. Il est important pour nous de connaître les exigences auxquelles nos clients seront confrontés à l'avenir dans le domaine de la gestion de l'énergie afin que nous puissions leur proposer des solutions sur mesure. »

energiemanagement_titel-volker-schaelicke_2000x1125.jpg

Andreas Eyermann, SKM GmbH, Isernhagen

« Je travaille dans le domaine de la technologie des installations et du bâtiment. Nous sommes en train de construire nous-mêmes un nouveau bâtiment qui, bien sûr, devrait être aussi économe en énergie que possible. Nous voudrions utiliser des composants de WAGO pour le système de gestion de l'énergie. En outre, WAGO nous soutient dans la planification du projet. »

energiemanagement_titel-eyermann_2000x1125.jpg

Manfred Meyer, Stadtwerke Rotenburg (Wümme)

« En tant que chef de la technologie de la piscine municipale, l'efficacité énergétique est un enjeu de taille pour moi. Je suis particulièrement intéressé par les économies potentielles ainsi que les nouvelles tendances dans le domaine de la technologie de mesure et de contrôle. Dans la zone d'entrée de la piscine, nous avons déjà automatisé le contrôle d'éclairage. Dans l'avenir, je voudrais gérer automatiquement la gestion de l'énergie pour toute la piscine »

energiemanagement_titel-manfred-meyer_2000x1125.jpg

En savoir plus

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Inscription à la Newsletter :

Vous souhaitez être tenu au courant de l'actualité sur le thème de la "gestion de l'énergie" ? Abonnez-vous ici à la Newsletter de WAGO !

Vous avez des questions ? Nous vous conseillerons volontiers !

Aperçu des produits

Produits et technologies pour vos applications

Produits

Convertisseurs JUMPFLEX®

Le relais à seuil RTD pour sondes RTD, potentiomètres et résistances permet la surveillance et l'indication des états de signal jusqu'à deux seuils de commutation.

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
Produits

Bornes de prélèvement de potentiel

En un tour de main et sans outils : avec les bornes de prélèvement de la série 855, on peut avoir accès de manière confortable et sûre à une tension de mesure protégée d'un conducteur isolé.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg
Produits

Boucle Rogowski

La boucle de mesure Rogowski de la série 855 est une bobine dont les spires sont enroulées autour d'un noyau creux non magnétique.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg
Produits

Transformateur de courant non-intrusif, série 855

Les transformateurs de courant non intrusifs compacts et séparables conviennent particulièrement bien pour un montage ultérieur dans des installations existantes.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Produits

Modules de mesure de puissance à 3 phases

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 offre une gamme complète de produits adaptés à la mesure d'énergie.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg
Produits

Le contrôleur PFC200

Le contrôle efficace de votre automatisation grâce à CODESYS 3 et Linux® – y compris des normes de sécurité informatique élevées pour la planification de projet sécurisée, le contrôle et la visualisation de vos projets.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Progrès avec WAGO

L'automatisation et la technologie de contact de WAGO ne sont pas seulement utilisées dans la gestion de l'énergie. Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons aussi.

Numérisation

Pour l'industrie de demain

Communication inter-sites via le Cloud ou automatisation intelligente : la numérisation dans l'industrie présente de nombreuses facettes, voire davantage de potentiel, et la cyber-sécurité est un enjeu majeur.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestion de la lumière

Commande intelligente d'éclairage

En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg