Sélection de la langue d’affichage
energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung_2000x2000.jpg

Für jeden Schritt die passende Lösung

Starten Sie gerade Ihr Energiemanagement oder wollen Sie bereits tiefer eintauchen, um weitere Einsparmöglichkeiten zu finden? WAGO hat immer die richtige Lösung für Sie.

Wir setzen bei unserer modularen Energiedatenerfassung auf ein offenes und flexibles System, das Sie einfach installieren und erweitern können. Egal, ob Sie nach einer individuellen Lösung suchen oder unsere Standard-Lösung verwenden möchten.

Unsere Leistung für Ihre Energieeffizienz:

  • Unsere Standardlösung für viele Anwendungen - Energiedatenmanagement ohne Programmierkenntnisse
  • Netzanalyse: So läuft Ihre Produktion rund
  • Produkte: Energiemessung mit 3-Phasen-Leistungsmessmodulen
  • Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von Lösungen gemäß Ihren Anforderungen

Unsere Standardlösung für viele Anwendungen – Energiedatenmanagement ohne Programmierkenntnisse

Das WAGO-Energiedatenmanagement ist eine komfortable Lösung zum Erfassen und Verwalten von Energiedaten - ganz ohne Programmieraufwand und jederzeit nachrüstbar. Durch die Kombination aus vordefinierter Hardware und benutzerfreundlicher Software kann das Messsystem einfach in die Anlagen- und Gebäudetechnik integriert werden. Hier lassen sich neben energiespezifischen Werten wie Strom oder Spannung auch viele weitere Messgrößen erfassen, die für die Industrie- und Prozesstechnik sowie Gebäudeanwendungen relevant sind. Das ermöglicht Ihnen einen umfassenden Blick auf die Energieflüsse sowie die einzelnen Produktionsprozesse in Ihrem Unternehmen.

  • Einfaches Parametrieren der Eingänge mittels Webvisualisierung – ohne Programmierung
  • Offen und flexibel: Anbindung beliebiger neuer und bereits bestehender Sensoren an das WAGO-I/O-SYSTEM
  • Visualisation intégrée
  • Einfaches Ableiten von Effizienzmaßnahmen auf Basis unseres Energiemonitorings
  • Transparente Datenbasis von Energieträgern und Einflussfaktoren zur Erfüllung der energetischen Bewertung im Rahmen der Norm ISO 50001
  • Cyber-Security: Individuelle Einstellungen von der Portverwaltung bis zur Firewall
Gestion des données énergétiques

Parametrieren statt programmieren

Das WAGO-Energiedatenmanagement lässt sich dank seines modularen Aufbaus perfekt an Ihren Bedarf anpassen und erlaubt in allen Bereichen und in jeder Phase neue Erkenntnisse über Einsparpotentiale in ihrem Unternehmen.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg

Netzanalyse: So läuft ihre Produktion rund

Eine schlechte Spannungsqualität im Stromnetz kann in Produktionen lange Stillstandszeiten, erhöhte Energiekosten und frühzeitigen Maschinenverschleiß zur Folge haben. Oberschwingungen sind eine wesentliche Ursache für die Störungen. Sie ergeben sich, wenn Verbraucher mit nichtlinearer Stromspannungskennlinie oder mit nichtstationärem Betriebsverhalten (Ein- und Ausschaltvorgänge) an einem Stromnetz betrieben werden. Viele Geräte wie Computer oder Frequenzumrichter vertragen die durch Oberschwingungen verzerrte Spannung nicht und gehen auf Störung. Derartige Probleme lassen sich mit WAGO-Lösungen vermeiden.

  • Detaillierte Netzüberwachung: Die in das feldbusunabhängige WAGO-I/O-SYSTEM 750 integrierten 3-Phasen-Leistungsmessmodule erfassen und verarbeiten alle relevanten Messgrößen eines dreiphasigen Versorgungsnetzes.
  • 3-Phasen-Leistungsmessmodule lassen sich in bereits bestehende Systeme integrieren.
  • Anlagenbetreiber können anhand der gelieferten Messgrößen die Versorgung eines Antriebs oder einer Maschine optimiert regeln und so Problemen vorbeugen.
  • WAGO-Energiemanagement ist prädestiniert als Basis für Condition Monitoring (Zustandsüberwachung) und Predictive Maintenance (vorausschauende Wartung) in der Smart Factory, der intelligenten Fabrik.
  • Gute Basis für Lastmanagement im Smart Grid, dem intelligenten Stromnetz
Produits

Energiemessung mit 3-Phasen-Leistungsmessmodulen

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 offre une gamme complète de produits adaptés à la mesure d'énergie.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x2000.jpg

Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von Lösungen gemäß Ihren Anforderungen

Ihr Energiedatenmanagement soll auf Ihren individuellen Bedarf zugeschnitten sein und mit Ihren Anforderungen wachsen? Mit WAGO kein Problem! Mit der spezifischen, für Sie maßgeschneiderten Lösung werden alle Daten über den Controller PFC200 und das WAGO-I/O-SYSTEM 750 gesammelt. Dieses Verfahren eignet sich sowohl für den Neubau einer Anlage als auch für Nachrüstungen. Bei der Messdatenerfassung setzen wir auf ein offenes und flexibles System, daher lassen sich beliebige Sensoren oder Messumformer einbinden. So können wir verschiedene Szenarien bedienen: Ein Anlagenbetreiber, der bereits eine eigene Energiemanagementsoftware nutzt, kann über unsere Lösung seine Messstellentiefe einfach erhöhen. Aber auch Unternehmen, die erst in das Energiedatenmanagement einsteigen, sind bei WAGO an der richtigen Adresse: Unsere Experten stehen für eine gemeinsame Entwicklung und Umsetzung für Ihre individuelle Lösung zur Verfügung. So kommen Sie mit Ihrem Energiedatenmanagement einfach und schnell zum Ziel. Notre solution :

  • offen und flexibel
  • individuell
  • skalierbar
  • wirtschaftlich
  • für nahezu jede Branche

Themen und Lösungen für Heute und Morgen

Aperçu des produits

Produits et technologies pour vos applications

Produits

Convertisseurs JUMPFLEX®

Le relais à seuil RTD pour sondes RTD, potentiomètres et résistances permet la surveillance et l'indication des états de signal jusqu'à deux seuils de commutation.

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
Produits

Bornes de prélèvement de potentiel

En un tour de main et sans outils : avec les bornes de prélèvement de la série 855, on peut avoir accès de manière confortable et sûre à une tension de mesure protégée d'un conducteur isolé.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg
Produits

Boucle Rogowski

La boucle de mesure Rogowski de la série 855 est une bobine dont les spires sont enroulées autour d'un noyau creux non magnétique.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg
Produits

Transformateur de courant non-intrusif, série 855

Les transformateurs de courant non intrusifs compacts et séparables conviennent particulièrement bien pour un montage ultérieur dans des installations existantes.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Produits

Modules de mesure de puissance à 3 phases

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 offre une gamme complète de produits adaptés à la mesure d'énergie.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg
Produits

Le contrôleur PFC200

Le contrôle efficace de votre automatisation grâce à CODESYS 3 et Linux® – y compris des normes de sécurité informatique élevées pour la planification de projet sécurisée, le contrôle et la visualisation de vos projets.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

Recommandations à lire

Autres solutions dans la gestion d'énergie

WAGO vous accompagne dans l'exploitation optimale de votre potentiel, de la surveillance à l'identification de mesures appropriées.

Digitalisation

Numérisation personnalisée

Il n'y a pas une seule solution pour la transformation numérique - même pas dans la gestion de l'énergie. WAGO vous soutient avec des conseils et de l'aide pour trouver votre chemin.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg
Normes et lois

Traitement de données selon la norme

Capturer, visualiser et évaluer les données : WAGO propose de nombreux produits et solutions pour la mise en place de votre système de gestion de l'énergie.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Progrès avec WAGO

L'automatisation et la technologie de contact de WAGO ne sont pas seulement utilisées dans la gestion de l'énergie. Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons aussi.

Numérisation

Pour l'industrie de demain

Communication inter-sites via le Cloud ou automatisation intelligente : la numérisation dans l'industrie présente de nombreuses facettes, voire davantage de potentiel, et la cyber-sécurité est un enjeu majeur.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestion de la lumière

Commande intelligente d'éclairage

En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg