Sélection de la langue d’affichage
MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

Alimentations WAGO

Les alimentations performantes de WAGO délivrent à tout instant une tension qui reste constante – que ce soit pour de simples applications ou pour l'automatisation avec une demande élevée de puissance. Complétez idéalement votre installation avec les alimentations sans coupure (ASC), les modules de secours, les modules de redondance et un large choix de disjoncteurs électroniques proposés par WAGO.

Vos avantages :

  • Alimentations monophasées et triphasées pour plage de température de -40 °C à 70 °C
  • Variantes de sortie : 5 … 48 V DC et/ou 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • Des approbations valables dans le monde entier pour des applications des plus variées
  • Système d'alimentation complet grâce aux dispositifs système tels que l'ASC, les modules de secours capacitifs, les disjoncteurs électroniques, les modules de redondance et les convertisseurs DC/DC

Aperçu des produits

Nouveaux produits

Alimentation WAGO Eco 2 avec technologie Push-in et connexion par levier

Une alimentation efficace et fiable

Les nouvelles alimentations WAGO Eco 2 avec technologie Push-In et levier WAGO intégré complètent désormais la famille des alimentations Eco. Les nouveaux dispositifs se distinguent par une connexion rapide, fiable et sans outil et convainquent par un très bon rapport coût/bénéfice.

MM-10939  new website page Eco 2_2000x1125.jpg

Design compact et longue durée de vie

Dans de nombreuses applications de base, on a seulement besoin d'une tension continue de 24 V. Les alimentations WAGO Eco sont ici la solution économique.

Avec une largeur de 25 mm ou 38 mm, les nouveaux modules d'alimentation (2687-2142 ou 2687-2144) sont minces et peu encombrants. Avec un rendement élevé de ≥ 88 % (2687-2142) et le réchauffement plus faible qui y est associé, les appareils sont également durables et fiables. La possibilité d'utiliser les repères ou les bandes de marquage WMB permet l'étiquetage continu des bornes sur rail et des alimentations.

Informations techniques complémentaires :

  • Alimentation à large plage d'entrée AC 90 … 264 V (DC 100 … 373 V)
  • Tension de sortie DC 24 V, réglable ; puissance de sortie 30 W (2687-2142) et 120 W (2687-2144)

Vos avantages :

  • Technologie intégrée de connexion à levier sans outil avec technologie d'enfichage
  • Design compact, bonne efficacité, bon rapport qualité/prix
  • Fiable, longue durée de vie (MTBF élevé)
  • Technologie de connexion rapide, simple, sans entretien et sans outil

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits du domaine Interface Electronic

Module relais et optocoupleurs

Fonctionnalité maximale, facilité d'utilisation et de maintenance : les relais et les optocoupleurs WAGO font leur travail dans toutes les conditions et tous les environnements.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

Disjoncteurs électroniques WAGO

Sécurité dans les espaces les plus réduits : en matière de protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits, les disjoncteurs WAGO sont idéaux.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Transformateur d'intensité et prises de tension

Optimisation durable de l'efficacité énergétique : WAGO vous propose la solution adaptée à cet objectif, entièrement coordonnée et pour chaque étape du processus.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg