Sélection de la langue d’affichage
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Transformateur d'intensité et prises de tension

Partout où des courants élevés doivent être saisis et traités, les transformateurs de courant de WAGO sont le premier choix. En outre, les bornes de prélèvement de potentiel permettent un accès sûr et confortable à la tension de mesure dans les installations existantes.

Vos avantages :

  • Connexion rapide et sûre grâce à la technique de raccordement CAGE CLAMP®.
  • Gamme complète pour les nouvelles installations et les rééquipements pour les installations existantes.
  • Des composants coordonnés pour la gestion de vos données énergétiques

Aperçu des produits

Nouveaux produits

Facile à installer et à configurer

Nouveaux compteurs d'énergie compacts avec un grand écran

Une mesure complète de l'énergie est nécessaire pour optimiser la consommation d'énergie. WAGO a désormais de nouveaux compteurs d'énergie dans sa gamme qui offrent de nombreux avantages. Ils utilisent le Push-in CAGE CLAMP® avec levier et sont donc très faciles et rapides à connecter. Les appareils ont une largeur de seulement 72 mm pour la mesure directe et même seulement 35 mm dans la version pour les transformateurs de courant. Cela permet à l'utilisateur d'économiser beaucoup d'espace dans l'armoire de commande.

Outre les valeurs d'énergie active et réactive, les compteurs d'énergie enregistrent également la fréquence du réseau ainsi que le courant, la tension et la puissance pour toutes les phases. Sur le grand écran lumineux, l'utilisateur voit toutes les caractéristiques de qualité énergétique en un coup d'œil. Les nouveaux compteurs d'énergie sont de vrais professionnels de la communication. Tous les appareils ont à la fois une interface M-Bus et une interface Modbus®, que l'utilisateur peut décider d'utiliser au choix. De plus, deux interfaces S0 sont disponibles pour les deux directions d'énergie, le taux d'impulsion étant réglable.

La configuration et le fonctionnement des nouveaux compteurs sont très simples : le grand écran facilite le fonctionnement via les commandes sensitives intégrées. Une application de configuration peut également être utilisée pour communiquer avec l'appareil via Bluetooth®. Avec les nouveaux compteurs d'énergie, une grande variété d'applications peut être mise en œuvre dans les bâtiments ou dans l'industrie - grâce à la déclaration de conformité MID, des applications avec facturation de la consommation sont également possibles.

Compteur d'énergie (MID)

Vos avantages :

  • Gain de temps à tous les niveaux grâce au Push-in CAGE CLAMP® et au levier
  • Économie d'espace réelle dans l'armoire de commande grâce à la conception étroite
  • Communication professionnelle grâce aux interfaces M-Bus et Modbus® et deux sorties d'impulsions S0
  • Transparence totale avec écran lumineux plein format
  • Configuration intuitive via des éléments de commande sensitifs et une application de configuration via Bluetooth®
MM-12556_MID_energy_meters_2000x1125.jpg

Nos produits dans le domaine des transformateurs de courant et des prises de tension

Boucles de mesure Rogowski

Les boucles de mesure Rogowski de la série 855 sont des bobines dont les spires sont enroulées autour d'un noyau creux non magnétique qui convertissent de manière fiable les courants alternatifs.

Avantages :

  • Gain de place, en particulier lors de la mesure de courants élevés grâce aux armatures de bobine séparables
  • Manipulation facile avec fermeture à baïonnette et pattes de fixation pour serre-câbles
  • Plus de sécurité grâce à la fermeture à baïonnette plombable
  • Connexion directe possible des boucles Rogowski aux modules de mesure de puissance à 3 phases (750-495/000-002)
  • Utilisation possible dans de nombreuses applications dans le monde entier grâce à l'homologation UL

Transformateurs d’intensité enfichables avec technique de raccordement picoMAX®

Avantages :

  • Installation facile des câbles secondaires grâce à la technologie de connexion enfichable picoMAX®
  • Utilisation peu encombrante directement au-dessus du disjoncteur grâce à une juxtaposition optimale par verrouillages latéraux
  • Approbation UL

Transformateurs d'intensité non intrusifs

Avantages :

  • Compacts et divisibles : les transformateurs d'intensité non intrusifs sont particulièrement adaptés pour la mise à niveau dans les installations existantes.
  • Aucune interruption du chemin de courant
  • Fixation simple et économique grâce au serre-câbles inclus
  • Retrait complet du côté (855-5xxx) dans un espace limité

Transformateurs d’intensité enfichables avec technique de raccordement CAGE CLAMP®

Avantages :

  • Câblage sans vis avec technique de connexion CAGE CLAMP®
  • Fixation simple et économique grâce à un adaptateur de fixation rapide
  • Flexibilité élevée grâce à de nombreuses possibilités de montage
  • Court-circuitage facile du convertisseur via des connexions secondaires redondantes S1 et S2
  • Approbation UL

Bornes de prélèvement de potentiel pour conducteurs isolés

Les bornes de prélèvement de potentiel de la série 855 permettent un accès sûr et confortable à la tension de mesure dans les installations existantes. Le contact est effectué via une connexion par perçage d‘isolant, ce qui permet d'assurer une prise rapide de la tension.

Vos avantages :

  • Accès sûr à la tension de mesure en un tour de main
  • La fixation sans outil via un raccordement par perçage d'isolant permet une installation sûre.
  • Fusible 2A 5 x 25 mm possible
  • Pour conducteurs isolés jusqu'à une section de 16 mm2

Bornes de prélèvement de potentiel pour barres collectrices

Vos avantages :

  • Montage rapide et facile sur la barre collectrice sous tension via fixation par serrage ou par montage M6/M8
  • Possibilités claires de repérage
  • Connexion de conducteur universelle avec technologie de connexion par enfichage direct Push-in CAGE CLAMP®
  • Protection des instruments de mesure montés en aval par circuit de courant sécurisé

Prélèvement de courant et de tension

La borne de prélèvement de courant et de tension est une combinaison entre transformateur de courant et prélèvement de tension et peut simplement et rapidement être montée dans le logement de pontage de la borne de passage à courant fort 95 mm2 (285-195).

Vos avantages :

  • Prélèvement des données énergétiques directement au point de l'alimentation.
  • Transformateur d'intensité intégré 250 A / 1 A
  • Résultats de mesure exacts par respect de la classe de précision 0,5 selon EN 61869-2
  • Protection des instruments de mesure montés en aval par circuit de courant sécurisé

Tous les produits

Découvrez la diversité des produits de WAGO dans le domaine des transformateurs de courant et des prises de tension.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

L'inspiration pour vous

Mesure et analyse du courant

Solutions WAGO pour la surveillance et l'économie d'énergie

Blocs de bornes pour circuits de transformateurs

Blocs de bornes prémontés pour une connexion et mise en court-circuit simple du T.I, approprié pour les modules de mesure de puissance à 3 phases

Produits

Blocs de bornes pour circuits de transformateurs

La solution simple pour court-circuiter en toute sécurité les transformateurs de courant qui ne sont pas directement connectés à un récepteur ; également disponible pour les circuits triphasés

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg

Recommandations à lire

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Gestion d'énergie

Reconnaître et utiliser les potentiels

L'économie d'énergie est une bonne chose pour l'environnement et pour l'entreprise. À cette occasion, ceux qui analysent et agissent ont un bénéfice durable. WAGO est votre partenaire pour une gestion efficace de l'énergie.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg