Sélection de la langue d’affichage
MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_1152223968_2000x1125.jpg

Technologie d'éclairage

We Connect Your Light - nous avons l'expérience et les solutions pour vous aider à utiliser la lumière efficacement et avec effet.

WAGO dans la technique d'éclairage

Des solutions pour vos tâches

Mettez en scène la lumière avec notre technologie de connexion : par exemple, pour l'installation de luminaires techniques, pour des modules LED ou des solutions spécifiques, par exemple pour des systèmes de chemins lumineux.

Une variété de produits pour votre connexion LED

Toujours le bon produit pour votre connexion LED : découvrez les produits WAGO pour la connexion de luminaires en action. Qu'il s'agisse de bornes pour modules, de pilotes ou de raccordement au secteur - avec WAGO, vous avez un partenaire compétent à vos côtés !

Produits pour vos luminaires

Découvrez maintenant nos produits relatifs au raccordement des luminaires en prenant l'exemple d'un plafonnier encastré. Il vous suffit de cliquer pour en savoir plus : qu'il s'agisse de connecteurs, de bornes pour circuits imprimés pour pilotes, de bornes pour circuits imprimés CMS pour modules LED ou de bornes à leviers Inline - avec WAGO, vous trouverez toujours l'accessoire adapté à votre luminaire.

Application plafonnier encastré

Plongez dans le monde de la technologie de connexion d'éclairage WAGO ! Dans la vidéo, nous vous montrons la variété de notre gamme de produits pour l'industrie de l'éclairage en utilisant l'exemple d'un plafonnier encastré. En savoir plus sur l'application des connecteurs, notre borne à levier Inline série 221, les bornes PCB pour les pilotes, les bornes PCB SMD et plus encore.

1

WINSTA Snap-in

WINSTA Snap-in

  • Avec le raccordement direct des luminaires, WINSTA® permet une installation rapide, sûre et sans erreur.
  • Protection contre les erreurs de connecteur garantie par les possibilités de codage mécanique et de couleur
  • Recherche d'erreurs simple et remplacement rapide des luminaires enfichables connectés
2

Borne à leviers Inline de la série 221

Borne à leviers Inline de la série 221

  • Connexion des conducteurs rigides, semi-rigides et souples de 0,2 à 4 mm² dans le sens traversant.
  • Raccordement sans outil grâce à la technologie à levier
  • Fixation de la position et installation multipolaire possible avec un adaptateur
3

Pilote avec la série 250

Pilote avec la série 250

  • Manipulation simple et sûre grâce à l'enfichage direct de conducteurs rigides avec Push-in CAGE CLAMP®
  • Combinaisons individuelles de couleurs possibles pour une affectation claire des connexions
  • Connexion et déconnexion faciles des conducteurs flexibles en actionnant le poussoir
4

Connecteurs série 733

Connecteurs série 733

  • Gain de place grâce à l'utilisation de connecteurs compacts avec un pas réduit
  • Conducteur toujours solidement serré par la technologie de connexion à ressort
  • 100% de protection contre l'inversion
5

Module LED avec la série 2065

Module LED avec la série 2065

  • Ombrage réduit en raison de la taille compacte
  • Insertion directe des conducteurs rigides par Push-in CAGE CLAMP®
  • Connexion des conducteurs souples et déconnexion de tous les types de conducteurs avec l'outil de manipulation

Application luminaire au sommet d'un mât

Dans la vidéo, nous vous montrons l'utilisation de notre technologie de connexion de luminaires à l'aide de l'exemple d'un luminaire en mât pour une utilisation en extérieur. Découvrez la diversité de notre technologie de connexion et découvrez exactement comment vous pouvez l'utiliser - de la base du mât à la lampe elle-même. Sont également incluses nos bornes de connexion compactes de la série 221 avec levier, bornes de circuit imprimé et bornes de circuit imprimé SMD.

MM-180650  landingpage Applikationstrailer Deckeneinbauleuchte_2000x1125_.jpg

La coopération avec WAGO est basée sur la confiance, la qualité, la fiabilité et l'innovation.

Anna Maria Haas, ingénieur développement, Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Gestion de la lumière

Pourquoi devriez-vous parier sur WAGO :

  • Économies d'énergie optimales : grâce à une bonne gestion de l'éclairage, vous pouvez réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 70%.
  • Peut être utilisé dans les bureaux, les halls de production et de logistique
  • Mettre en œuvre l'éclairage plus rapidement : combinaison du PFC200 comme système de contrôle et du protocole DALI
  • Mise en service et configuration faciles via un navigateur Web standard
  • Fonctionnement et contrôle faciles
lighting_bueroflaeche_gewerbeflaeche_halle_fotolia_100331454_2000x2000.jpg

Des perspectives lumineuses dans la rue

Une technologie LED économique à la place des lampes à vapeur de mercure : le potentiel d'économie de l'utilisation des lampadaires LED est démontré de façon impressionnante par la nouvelle série Vulkan de Nordeon de Springe.

building_referenz_nordeon_1_2000x1500.jpg

Petite bornes pour grandes portées

Avec un nouveau pilote LED avec une hauteur de seulement 11 millimètres, OSRAM fait avancer le marché mondial de l'éclairage. Les bornes pour circuits imprimés CMS de la série WAGO 2060, extrêmement petits et confortables, constituent un élément essentiel de l'innovation.

lighting_referenz_osram_gebaeude_aussenansicht_SGO-20160426-0012-2_2000x1500.jpg

WAGO dans d'autres branches

Des inspirations pour vous

Technique de bâtiment

Penser aujourd'hui à demain

Peu importe qu'il s'agisse de gestion de la lumière et d'espace ou de solutions pour le chauffage, la ventilation ou la climatisation : WAGO est le partenaire innovant avec des produits fiables qui font gagner du temps, de l'argent et de l'énergie.

BUILDING_2000x1500.jpg
Industrie de production

Façonner activement le changement

Pour les constructeurs de machines et les utilisateurs finaux : avec les solutions WAGO, vous pouvez maîtriser les exigences en constante évolution d'Industrie 4.0 et Cie.

brancheneinstieg_factory_2000x1500.jpg

Davantage sur WAGO

Cela pourrait aussi vous intéresser

Gestion d'énergie

Gestion d'énergie

L'économie d'énergie est une bonne chose pour l'environnement et pour l'entreprise. À cette occasion, ceux qui analysent et agissent ont un bénéfice durable. WAGO est votre partenaire pour une gestion efficace de l'énergie.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Gestion d'énergie
Chaîne d'approvisionnement

Chaîne d'approvisionnement

Prendre ses responsabilités signifie regarder non seulement votre propre entreprise, mais toute la chaîne d'approvisionnement. WAGO applique des normes sociales et environnementales à ses partenaires.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg
Chaîne d'approvisionnement