Configuration d'interface WAGOlogiciel
Le logiciel de configuration d'interface propose une configuration locale/à distance de l'alimentation Pro 2 ainsi que des convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs. Ainsi, les appareils peuvent être facilement et rapidement adaptés aux exigences de l'installation.
Alimentation Pro 2 - maintenant aussi avec fonction de simulation !
Pars exemple, à l'aide de la fonction de configuration, le comportement de surcharge de l'alimentation peut être configuré. En plus de TopBoost et PowerBoost, la fonctionnalité de disjoncteur électronique peut également être sélectionnée. Cela garantit que les exigences de la norme EN 60204 sont respectées dans la construction mécanique et l'installation.
- Grâce aux options de configuration, l'alimentation peut être adaptée à presque toutes les applications.
- La fonctionnalité de disjoncteur configurable réduit les coûts et l'espace mais augmente la sécurité.
- La fonction de simulation permet de découvrir toutes les propriétés de l'alimentation Pro 2 sans avoir à brancher un appareil.
- Entrée dans les possibilités de communication de la Pro 2
Logiciel de configuration d'interface
Notre expert Stefan Wagner vous montrera les avantages et les fonctions de simulation du logiciel de configuration d'interface pour le paramétrage de l'alimentation Pro 2.
{
"id": "comp_de_0000AMQW",
"headline": "Alimentation WAGO Pro 2",
"duration": "",
"videos": [
{
"uid": "item_de_0000ARF3",
"videoId": "115296463",
"caption": "Configurez votre alimentation WAGO Pro 2 facilement et avec précision.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Tutoriel 1 : configuration",
"duration": "2:30"
}
,{
"uid": "item_de_0000ARF4",
"videoId": "115297256",
"caption": "La fonction "FuseMode" permet à l'utilisateur de couper la sortie de manière fiable après un temps prédéterminé lorsqu'un seuil de surcharge est dépassé, comme avec un disjoncteur électronique.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Tutoriel 2 : "FuseMode"",
"duration": "1:34"
}
]
}
Convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs
Convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs
Avec le logiciel de configuration d'interface, on peut configurer les convertisseurs avec interface de service de manière conviviale.
Le logiciel offre :
- Reconnaissance automatique de module
- Simulation de paramètres d'entrée/de sortie (série 2857)
- Configuration et visualisation des valeurs de process
- Paramétrage de la sortie de commutation digitale (fonctionnalité de valeur limite)
- Communication par cordon USB WAGO 750-923 ou adaptateur WAGO Bluetooth® (750-921), enfichable sur les deux séries
- Création de rapports de configuration
- Sauvegarde des paramètres de configuration
Transformateur d'intensité
Calcul de la longueur de ligne pour convertisseur de courant WAGO
Solution bien pensée pour la planification de votre usine
Pour déterminer la puissance effective requise, en plus de la puissance propre des appareils de mesure branchés, il faut aussi tenir compte de la perte de puissance des lignes de mesure connectées au circuit secondaire du transformateur. Avec le logiciel de configuration d'interface WAGO, on peut simplement et rapidement calculer les bonnes longueurs de câbles et les utiliser comme informations pour les plans d'installations.
Téléchargement du logiciel