Sélection de la langue d’affichage
marine_kreuzfahrtschiff_kabinenautomation_2000x2000.jpg

Automatisation sophistiquée de cabine

Les croisières sont de plus en plus appréciées. À juste titre, les exigences en matière de confort et sécurité sont de plus en plus importantes.

Vos avantages en un coup d’œil :

Installation de cabines avec WINSTA® et le système X-COM®-SYSTEM :

  • codage coloré
  • codage mécanique
  • réduit les dépenses à bord

Automatisation de cabine avec le système WAGO-I/O-SYSTEM :

  • modulaire et décentralisé
  • permet l'accès aux bibliothèques de la technologie de bâtiments
  • flexible avec les signaux et les protocoles de bus

WAGO dans la marine

Solutions et automatisation de cabine

Nos solutions dans le domaine de l'automatisation de cabine sont éprouvées sur tous les océans et dans les conditions les plus difficiles.

Sécurité et fonctionnalité dans l'hôtel flottant

  • Le système de connecteurs WINSTA® contribue ici aux raccordements sûrs et fiables à bord pour la distribution électrique et pour le raccordement des luminaires.
  • La gamme WINSTA® est complétée par le système X-COM® pour des connexions rapides dans l'armoire de commande.
  • Le WAGO-I/O-SYSTEM montre également ses avantages dans le distributeur de cabine.
  • Les bibliothèques de fonctions étendues vous permettent de programmer facilement les fonctions de commutation et de régulation.
  • Avec e!COCKPIT, les systèmes multi-contrôle peuvent être facilement programmés et mis en service.
  • Les erreurs de répétition sont évitées et la réutilisabilité du code déjà programmé est améliorée par la nouvelle orientation de l'objet.

marine_grafik_kabinenverteilung-mit-winsta_2000x2000.jpg

WDE_1802_Systemzeichnung_02_2000x2000.jpg

Nos solutions en application

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour créer des solutions marines créatives et efficaces.

En savoir plus

Autres solutions dans les secteurs de la marine et du offshore

Qu'il s'agisse de Maritim 4.0, de contrôle d'entraînements ou de gestion de ballast de réservoir et de gestion du fret - WAGO offre des solutions pour chaque défi maritime.

Commande d'entraînement

Prêt pour la suite

Les solutions d'automatisation intelligentes sont également l'avenir de la navigation. Avec les solutions de WAGO, vous optez pour la sécurité.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Ballast de réservoir & Cargo

Parfait en équilibre

Une position stable dans n'importe quel état de mer est vitale pour les cargos. Les systèmes de ballast de réservoir fiables en sont la clé - avec des solutions de WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg
Gestion des ponts et grues

La sécurité 24h/24

Des solutions sans entretien et sûres qui rendent les remorqueurs et les grues prêts à l'emploi à tout moment : les solutions de WAGO font leurs preuves même dans les conditions les plus difficiles.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Alarme et contrôle

Traitement du signal fiable

Collecte, traitement, visualisation et, si nécessaire, alarme pour les données : les systèmes d'alarme et de surveillance avec technologie WAGO font le travail.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg