Sélection de la langue d’affichage
speedway_2000x2000px.jpg

WAGO-SPEEDWAY 767

Protection sans compromis même dans les environnements difficiles : le système d'E/S modulaire SPEEDWAY 767 pour une automatisation sans armoire en IP67 séduit par ses nombreuses fonctions.

Vos avantages :

  • Indépendant du bus de terrain – support de tous les bus de terrain & protocoles ETHERNET standards
  • Encapsulage complet et fort blindage pour conditions d’environnement difficiles
  • De temps réel à isochronisme pour les bus de terrain sélectionnés basés sur ETHERNET
  • Connecteurs standardisés (Plug&Play)
  • Possibilités de montage flexibles

Affichage de liste de produits

WAGO en pratique

Pour l'automatisation sans armoire de distribution en IP67

Mesure, contrôle, régulation et surveillance à des degrés négatifs à deux chiffres, vibrations et chocs soutenus, environnement de saleté, de poussière et d'eau : le système d'E/S IP67 SPEEDWAY 767 avec coupleurs de bus de terrain et modules d'E/S est parfaitement adapté à l'automatisation robuste sans armoire. Les homologations internationales garantissent une utilisation dans le monde entier même dans des conditions sévères, par exemple ATEX, IECEx et UL 508.

Économique et extrêmement robuste

Le système d'E/S IP67 peut être installé exactement là où vous en avez besoin ; directement là où se passent les choses, au niveau de la machine, à proximité des capteurs et des actionneurs. Cela réduit non seulement le câblage, mais réduit également les efforts de mise en service, de maintenance et de diagnostic. Il offre une protection sans compromis grâce au boîtier totalement surmoulé, que ce soit dans des conditions normales ou dans des environnements difficiles. Les modules du système d'E/S à distance fonctionnent de manière fiable à des températures de -25 ° C à +60 ° C et sont insensibles aux interférences électromagnétiques grâce à leur blindage interne. Les performances du système d'E/S SPEEDWAY 767 ne se limitent pas à quelques mètres : avec une extension totale jusqu'à 500 m et un espacement des modules allant jusqu'à 50 m, les composants WAGO garantissent une automatisation rentable même pour les grandes machines.

Moins de modules, plus de fonctions

Les composants IP67 combinent de nombreuses fonctions différentes dans un même module. Exemple : module d'entrées analogiques, avec plage de mesure réglable spécifique au canal de 0 ... 10 V, ± 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ± 20 mA. De plus, des valeurs limites, des valeurs de remplacement, des stratégies de valeur de remplacement et des temps de filtrage peuvent être définis séparément pour chaque entrée. Un autre exemple concerne les modules d'encodage tels que les codeurs incrémentaux et SSI, qui peuvent être utilisés pour enregistrer des variables de mesure telles que les changements de position et d'angle (distances et directions de déplacement, changements d'angle et sens de rotation). Mais aussi des fonctions comme la came ou la modulation de largeur d'impulsion peuvent être paramétrées.

Design ergonomique

Des raccords M8, M12 et M23 en version métallique permettent un câblage « Plug & Play ». Le raccordement de bus de terrain, bus système, alimentation ainsi que capteurs et actionneurs se fait par des raccords différemment codés. Ainsi, il n'est pas possible de commettre une erreur de connexion. Pour le marquage côté client, les modules sont équipés de bandes de marquage et d'étiquettes WMB. Les LED et les zones de marquage sont affectés de manière unique aux connexions.

Montage flexible

Les modules du système d'E/S à distance peuvent être montés directement sur la machine. À ce sujet, pour les distances des orifices de montage, on a respecté les prescriptions normatives de la directive CNOMO qui sont souvent utilisées pour les distributeurs passifs ou les modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs. Des adaptateurs pour montage sur rails et profilés sont disponibles comme accessoires.

Degrés de liberté exceptionnels

Avec sa capacité de mise à jour, le système d'E/S SPEEDWAY 767 offre la possibilité d'actualiser facilement des firmwares de coupleurs de bus de terrain et de modules d'E/S pour intégrer de nouvelles fonctions. La gestion des paramètres système intégrée sécurise et charge les paramètres de réglage et vérifie si le module de remplacement est correctement installé en cas d'échange de module. À l'aide de la gestion d'options, on peut sous PROFIBUS implémenter différentes configurations de stations d'E/S pour une installation devant être modifiées pour des raisons opérationnelles, comme cela peut être le cas par ex. lors d'un changement d'outil sur une machine d'usinage, sans avoir à repasser par l'outil d'ingénierie.

Votre contact chez WAGO

Autres demandes: