Division en zones en Amérique du Nord
En Amérique du Nord, on utilise un système de classification différent basé sur les normes NEC 500 et NEC 505. Là, les substances combustibles sont divisées en trois classes (classe I à classe III). Les gaz, vapeurs et brouillards explosifs de la classe I sont regroupés dans les groupes de gaz A, B, C et D, les poussières inflammables de la classe II en groupes E, F et G.
Selon la fréquence ou la durée d'apparition de ces substances, les zones potentiellement explosives sont séparées en divisions. La division 1 correspond à la zone 0 et 1 et la division 2 à la zone 2. En plus de la classification des zones explosives, la construction de l'équipement et l'installation de l'équipement électrique diffèrent aussi.