Was ist eine Explosion?
Die ISO 8421-1, EN 1127-1 definiert eine Explosion als „eine plötzliche Oxidations- oder Zerfallsreaktion mit Anstieg der Temperatur, des Drucks oder beider gleichzeitig“. Damit ist eine chemische Reaktion gemeint, die bei einem gleichzeitigen Aufeinandertreffen von Sauerstoff (Luft), einem brennbaren Stoff und einer Zündquelle in einem bestimmten Verhältnis schlagartig Temperatur und Druck ansteigen lassen. Kann die entstehende Wärme nicht schnell genug abgeführt werden, kommt es zu einer plötzlichen Volumenausdehnung der entstandenen Gase – und der Freisetzung von großer Wärmeenergie mit einer Druckwelle: die Explosion.