Sélection de la langue d’affichage

Nouveautés
Adaptateur de fixation pour tous types de conducteurs : la 221 conquiert le distributeur

WAGO élargit les accessoires pour les bornes de raccordement de la série 221 avec un nouvel adaptateur de fixation. Il permet l'utilisation des bornes de raccordements innovantes "COMPACT UNIVERSELLE" pour tous types de conducteurs sur le rail DIN.

Accessibilité facile et affectation simple des conducteurs connectés – c'est ce qu'exigent les normes applicables VDE pour tous les équipements dans le distributeur. Les installateurs électriciens peuvent à l'avenir également remplir ces exigences, sans devoir renoncer à la borne de raccordement "COMPACT UNIVERSELLE" pour tous types de conducteurs ; grâce à un nouvel adaptateur de fixation qui permet un bon maintien des petites bornes sur le rail et offre des possibilités supplémentaires de marquage.

Le nouvel adaptateur de fixation (221-500) est adapté pour toutes les bornes de la série 221. On peut l'appliquer sur le rail DIN en position horizontale et verticale et on peut aussi le monter avec des vis sur les surfaces lisses. Pour les quatre variantes de montage, le côté aligné vers l'avant reste libre. Ce côté à été dessiné pour pouvoir mettre une bande de marquage autocollante ce qui donne une bonne vue d'ensemble sur l'intérieur du coffret de distribution, même pour des modifications ou extensions de l'installation originelle.

Pratique : ouverture de test accessible à tout moment

Forme de construction adaptée à la pratique : le nouvel adaptateur de montage doit de nombreux avantages à sa forme particulière : ouvert d'un côté, il donne à l'installateur la possibilité d'ouvrir le levier des bornes même dans l'état inséré. Les conducteurs peuvent alors être connectés dans l'adaptateur avant ou après la fixation de la borne, puis déconnectés. La forme de construction permet en outre qu'une ouverture de test soit toujours accessible. Des tests de tension sont ainsi également possibles lorsque les bornes de raccordement se trouvent dans l'adaptateur.

Pour la fixation ou le retrait des bornes, aucun outil n'est nécessaire. De petits ergots de fixation permettent que les parties compactes ne dérapent pas à nouveau hors de l'adaptateur. Les éléments de fixation sont de plus montés de telle sorte qu'aucune déconnexion inaperçue des bornes ne soit possible

Compact et transparent : plus confortable que son prédécesseur

Les bornes de raccordement de la série 221 sont disponibles en bornes pour 2, 3 et 5 conducteurs et sont en mesure de fixer de manière sûre des sections de conducteurs souples de 0,14 à 4 mm² et semi-rigides ou rigides de 0,2 à 4 mm². La nouvelle borne mini 221 (nouvelle version de la borne universelle 222, déjà largement éprouvée) est 40 % plus petite pour un gain de place maximum. Le nouveau boîtier transparent permet en plus le contrôle visuel direct des connexions et des longueurs de dénudage. Deux prises de test (côté conducteurs et à l'opposé) sont accessibles quelle que soit la position de la borne, même lorsqu'elle est déjà installée.

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Bornes d'installation

Gagnez simplement du temps et de l'argent Dans le distributeur ou dans la boîte de dérivation. Ceci est rendu possible par les bornes d'installation WAGO, qui nécessitent encore moins d'espace.

Installationsklemmen_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Bornes sur rail

Rapide à installer, absolument résistant aux vibrations et donc sans entretien : les systèmes de bornes sur rail WAGO utilisent une technologie éprouvée de serrage à ressort pour votre sécurité.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

Technologie d'éclairage

We Connect Your Light - nous avons l'expérience et les solutions pour vous aider à utiliser la lumière efficacement et avec effet.
wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg