Sélection de la langue d’affichage
betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Bornes sur rail avec levier, poussoir ou logement de manipulation

Les bornes sur rail WAGO sont disponibles dans trois types de manipulations différentes : avec leviers, poussoirs ou ouvertures de manipulation - la borne sur rail correcte pour chaque application.

Naturellement, le système de repérage et le programme de contacts de pontage multifonctionnel des bornes sur rail bien connues WAGO TOPJOB® S peuvent également être utilisés pour les nouvelles bornes sur rail à leviers.

Avantages :

  • Trois versions de manipulation : levier, poussoir, ouverture de manipulation
  • Possibilités de repérage continu
  • Une gamme de contact de pontage TOPJOB® S disponible pour les trois versions
  • Technologie Push-in : insertion directe de conducteurs rigides et souples munis d'embout d'extrémité pour toutes les versions
  • Possibilités de test pour les trois versions

Aperçu de produit

3 technologies de raccordement = 1 famille

Versions de manipulation

La borne sur rail correcte pour chaque application : levier, poussoir ou ouverture de manipulation – sélectionnez les variantes qui conviennent le mieux à votre manipulation et à votre application.

Bornes sur rail avec levier

Les bornes sur rail avec levier ne demandent aucun outil pour le raccordement du conducteur. Ouvrez et fermez très simplement à la main le point de connexion grâce au levier. Profitez d'une manipulation intuitive et confortable notamment lors du raccordement des conducteurs sur le terrain. Les leviers restent en position ouverte et permettent ainsi un raccordement simultané de conducteurs très souples avec de grandes sections. La connexion Push-in CAGE CLAMP® permet également de raccorder des conducteurs rigides et semi-rigides ainsi que des conducteurs souples munis d'embouts d'extrémité sertis par insertion directe.

Avantages :

  • Actionnement manuel à levier – intuitif dans le monde entier et sans outils
  • Le levier reste ouvert ; les deux mains sont libres pour une connexion rapide et confortable
  • La position du levier signale un point de connexion ouvert ou fermé.
  • Tous les types de conducteur peuvent être connectés et déconnectés sans outils
  • Insertion directe possible de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
  • Contact sécurisé avec fermeture rapide et simple

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Bornes sur rail avec bouton-poussoir

La gamme de bornes sur rail TOPJOB® S existe également avec la version bouton-poussoir Les bornes sur rail à bouton-poussoir existent dans les sections nominales 1,0 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 et 16 mm2. Ils sont disponibles en version pour 2, 3 conducteurs ainsi qu'en fonction de la taille pour 4 conducteurs. L'ouverture de la borne sur rail s'effectue par pression du bouton-poussoir au moyen d'un outil quelconque. Le point de connexion du conducteur se reconnaît rapidement et facilement de l'élément de manipulation par le bouton-poussoir orange. Push-in CAGE CLAMP® constitue le coeur des bornes sur rail TOPJOB® S. Elle offre de surcroît, outre une étanchéité au gaz, la possibilité d'insérer directement, sans outils, des conducteurs rigides, semi-rigides et souples avec embouts d'extrémité sertis.

Avantages :

  • L'ouverture du point de connexion via le bouton-poussoir s'effectue avec un outil de votre choix.
  • Manipulation claire : la couleur orange de l'élément de manipulation permet de le mettre en évidence.
betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_druecker-lang_2000x1500.jpg

Bornes sur rail avec ouverture de manipulation

Les bornes sur rail TOPJOB® S avec ouverture de manipulation permettent un raccordement aisé avec un outil de manipulation. L'outil de manipulation, utilisé pour la connexion de conducteurs souples, reste introduit dans le logement jusqu'à ce que le conducteur soit inséré complètement. Le point de connexion est maintenu ouvert. Vous avez les deux mains libres pour le câblage. Les bornes sur rail avec outil de manipulation disposent d'une vaste gamme de produits flexible. En plus des bornes à un étage couvrant une large plage de sections de 0,14 mm2 à 25 mm2 et des bornes à deux et trois étages, il existe des bornes fonctionnelles pour chaque domaine d'application.

Avantages :

  • L'outil de manipulation reste dans l'ouverture jusqu'à ce que le conducteur soit raccordé.
  • Le point de connexion est marqué par l'outil de manipulation inséré.
  • L'entrée du conducteur est maintenue ouverte, libérant les deux mains pour le câblage.
betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_betaetigungsoeffnung-lang_2000x1500.jpg

Bornes sur rail TOPJOB® S dans la pratique

Points forts

Vous pouvez voir un résumé des projets en cours de nos clients avec TOPJOB® S ici.

  • Champion du monde en pelage d'asperges
  • Avantages pour la rapidité et la qualité
  • L'air comprimé reconsidéré
  • La manutention du vrac rencontre les leviers
  • Innovations pour la protection de l'environnement
  • Climat idéal pour les tests de robotique - sans outils sur le chantier
  • Production d'énergie durable

Champion du monde en pelage d'asperges - avec les bornes sur rail TOPJOB® S à levier

HEPRO est non seulement le leader mondial sur le marché de la technologie de l'épluchage à couteau pour légumes allongés, mais a également toujours en vue la convivialité. C'est précisément à cet endroit que les bornes sur rail WAGO TOPJOB® S à leviers sont utilisées. Grâce à leur fonctionnement intuitif, elles permettent plus de rapidité, d'efficacité et une utilisation plus facile.

Avantages pour la rapidité et la qualité

L'équipe SPIE Buchmann de Losheim (Sarre) a testé les bornes sur rail WAGO TOPJOB® S à leviers dans la pratique et a découvert leurs avantages en termes de rapidité et de qualité. Dans la vidéo, les collègues racontent leurs expériences.

La manutention du vrac rencontre les leviers

Sebastian Wiesenbart, responsable de la technologie d’automatisation chez Hecht, n’aime pas les arrêts. Pour cette raison, il utilise les bornes sur rail modulaires WAGO TOPJOB® S avec levier dans le service technique du fabricant de l'installation pour la manutention de matériaux en vrac à Pfaffenhofen, afin de gagner en rapidité lors des raccordements fréquents d'installations. Il explique également dans la vidéo comment le produit innovant WAGO le soutient à l'interface avec ses clients.

Climat idéal pour les tests de robotique - sans outils sur le chantier

Hörburger AG construit des armoires de commande pour les systèmes de climatisation de KUKA, qui sont utilisées pour tester des robots dans des conditions spécifiques. Michale Skrake, responsable de la production du fabricant d’armoires de distribution de Waltenhofen, s’appuie sur les bornes sur rail WAGO TOPJOB® S à leviers, car elles offrent d’énormes avantages en termes de montage et d’installation sur site.

L'air comprimé reconsidéré

Michael Portwich et son partenaire Jens Tiede ont une vision. Ils ont baptisé altAIRnative et l'ont mise en œuvre avec les bornes sur rail WAGO TOPJOB® S à levier. On montre dans cette vidéo pourquoi ceci est bon pour la planète et pour les clients d’ altAIRnative.

Production d'énergie durable – avec les bornes sur rail TOPJOB® S à levier.

Vaches, bovins, cochons : dans le comté de Borken, la campagne est rurale et les animaux laissent des nutriments importants. Toutefois, il n’y a pas suffisamment de surface pour éliminer le fumier en tant que nutriments sur le terrain dans le Westmünsterland. À partir du fumier, par exemple, de l'azote, du phosphore et du sel de potassium peuvent être récupérés - trop gaspillés en tant que déchets. Que faire alors ? Doris Nienhaus, directrice générale de NDM Naturwerkstoffe GmbH à Velen, a eu une idée novatrice en 2013, qui n'existait pas dans le monde auparavant. Également présents : 90 agriculteurs de la région de Borken et la nouvelle borne sur rail TOPJOB® S à levier de WAGO.

« Un vrai point fort »

Chaque étape du processus doit être correcte : 250 entraînements courant continu sont contrôlés quotidiennement par un contrôleur de niveau supérieur. Pour la société Rihatec, cela fait partie du travail quotidien de leur dernier projet technologique. Les nouvelles bornes sur rail TOPJOB® S à levier peuvent faciliter encore davantage les processus.

Technologie Push-in

La Push-in CAGE CLAMP® est une connexion universelle pour tous types de conducteurs Afin de proposer un raccordement rapide du conducteur, elle offre, outre une étanchéité au gaz, la possibilité d'insérer directement, sans outils, des conducteurs rigides, semi-rigides et souples avec embouts d'extrémité sertis.

ImageDescriptionImageDescription
rigides
La section nominale et deux sections inférieures peuvent être directement enfichées.
semi-rigides
La section nominale et deux sections inférieures peuvent être directement enfichées.
souple, avec embout d'extrémité (serti étanche aux gaz)
La section nominale et deux sections inférieures peuvent être directement enfichées.
souples, avec extrémité soudée
La section nominale et deux plus petites sections peuvent être directement enfichées (selon la résistance au flambage du conducteur et de la longueur du serrage).
souples, avec clip isolé (serti étanche aux gaz)
La section nominale et deux plus petites sections peuvent être directement enfichées (selon le diamètre de la broche).
souples, également avec brins individuels étamés
Ouvrir le point de connexion à l’aide d’un outil de manipulation, introduire le conducteur, retirer l'outil de manipulation.

Pour tous types de conducteurs

Découvrez les avantages de TOPJOB® S avec la connexion universelle pour tous les types de conducteurs et les réserves de sécurité élevées pour une utilisation même dans des conditions difficiles.

La gamme d'accessoires de toutes
les bornes sur rail WAGO TOPJOB® S

Système de contacts de pontage multifonction

La gamme de contacts de pontage TOPJOB® S est disponible pour toute la gamme de bornes sur rail avec les trois versions de manipulation. Vous trouverez donc la solution appropriée à pour le pontage.

Avantages :

  • On peut réaliser des pontages complexes très facilement.
  • La visibilité du pontage est améliorée.

Type de pontageSchéma de circuitPossibilités d'utilisation
Peigne de pontageLes peignes de pontage (x logements) peuvent être confectionnés de manière individuelle selon vos besoins. Vous pouvez configurer le pontage en cassant des dents ! Les peignes de pontage (1 sur x) déjà préconfectionnés.
Pontage sans finLe contact de pontage continu horizontal relie sans fin de nombreuses bornes dans un seul canal de pontage. Vous pouvez simplement ajouter un autre pontage sans fin dans le même canal afin d'ajouter une autre fonction ou de modifier les besoins en pontage.
Contact de pontage réducteurNos contacts de pontage réducteurs facilitent les combinaisons de différentes sections.
Ponts intercalablesLes ponts intercalables vous offrent la possibilité de faire passer l'un à côté de l'autre différents potentiels dans un canal de pontage. Il est possible de configurer le pontage en cassant des dents.
Contact de pontage verticalLe contact de pontage vertical constitue la solution parfaite pour les bornes à plusieurs étages. Vous pouvez aisément réaliser la connexion de deux ou trois étages.
Conducteurs de pontageLes conducteurs de pontage enfichables permettent une longueur flexible aussi entre les étages. Ils sont disponibles en trois différentes longueurs.
Contact de pontage en étoileLe contact de pontage spécialement développé pour réaliser un pontage en étoile convient parfaitement aux bornes moteur.
Contact de pontage en triangleDe même, pour les couplages en triangle, un pontage dédié est disponible.

Possibilités de repérage continu

Grâce aux dimensions identiques des trois versions, les bornes sur rail WAGO TOPJOB® S peuvent être marquées avec des bandes de repérage continues en un minimum de temps. L'imprimante à transfert thermique smartPRINTER permet d'imprimer une bande sur plusieurs lignes pour un repérage fonctionnel.

Avantages :

  • La bande TOPJOB®S imprimable sur plusieurs lignes pour plus de visibilité dans l'armoire électrique
  • WMB-Inline, les repères WMB en rouleau, adapté à plusieurs tailles de bornes
  • Mise en place rapide grâce aux dimensions identiques des bornes sur rail TOPJOB® S

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Repérage dans l'armoire de commande.

Plus de visibilité, moins de temps de maintenance : le bon étiquetage est rentable sur la durée. WAGO offre une grande variété de solutions d'étiquetage pour vos tâches.

Beschriftung_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Technologie de raccordement révolutionnaire

La norme pour une sécurité accrue et des coûts réduits : depuis 1951, WAGO propose un système de connexion sans entretien pour toutes les exigences grâce à la technologie de connexion à ressort.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg