Sélection de la langue d’affichage
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

L'installation électrique parfaitement connectée – avec WINSTA®

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments Il permet de réaliser une installation électrique enfichable rapide, sûre et sans erreurs Cela s'applique également dans d'autres applications telles que la construction navale, la technologie ferroviaire ou dans l'industrie.

Vos avantages :

  • Protégé contre l'inversion et sans entretien
  • Technique de connexion par ressort Push-in CAGE CLAMP® pour l'insertion directe de conducteurs rigides
  • Grande variété de connecteurs mâles et femelles, de connecteurs encastrables, de connecteurs de circuits imprimés, de distributeurs, de câbles préassemblés ainsi que de boîtes de distribution pour répondre à toutes les exigences
  • Taille minimale de produit
  • Identification individuelle et claire des composants par impression et couleur

Installation électrique par enfichage

Aperçu des produits

Découvrez la diversité du système de connecteurs WINSTA®

Pour encombrements réduits : WINSTA® MINI

Installations électriques dans les espaces les plus étroits : en raison de leur petite taille, les composants de cette famille suivent la tendance à la miniaturisation, comme cela apparaît par exemple avec les luminaires LED ou les ballasts électroniques.

Vos avantages :

  • Sections de conducteurs raccordables : jusqu'à 1,5 mm2
  • Courant nominal : 16 A
  • Composants WINSTA®-MINI-special pour des applications spéciales telles que la technologie de mesure, de contrôle et de régulation avec impression individuelle
  • Connecteurs compacts également pour la connexion de circuits imprimés avec un pas de 4,4 mm
winsta-mini_2000x2000px.jpg

Pour garantir le maximum de possibilités : WINSTA® MIDI

La plus grande variété de composants pour une installation électrique rapide, sûre et sans défauts ; en conséquence, les exigences les plus diverses peuvent être satisfaites individuellement et avec souplesse.

Vos avantages :

  • Sections de conducteurs raccordables : jusqu'à 4 mm2
  • Courant nominal : 25 A
  • 2 connexions de conducteurs par pôle pour le bouclage ou pontage
  • Identifiable sans ambiguïté grâce à l'impression optionnelle spécifique au client ainsi qu'aux accessoires d'étiquetage intelligents
  • Codage variable supplémentaire possible
  • Version de 2 à 7 pôles
  • Connexion de luminaire enfichable avec le système de connexion universel Linect® et le connecteur en T WINSTA®-Linect
winsta-midi_2000x2000px.jpg

Pour plus de puissance : WINSTA® MAXI

Le connecteur puissant pour les connexions exigeantes : les connecteurs sont particulièrement adaptés aux alimentations en énergie et sont donc parfaits pour être utilisés dans la boîte de distribution WINSTA®, par exemple.

Vos avantages :

  • Pour minimiser la chute de tension en cas de grandes longueurs de câble
  • Combinaison parfaite avec la boîte de distribution WINSTA®
  • Intensité maximale admissible élevée : particulièrement adaptée à l'alimentation en courant.
winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Pour de multiples applications : boîtiers WINSTA®

Les boîtiers WINSTA® conviennent à une grande variété d'applications. Par exemple, le boîtier de distribution WINSTA® prend en charge la commande de plusieurs variateurs de stores via SMI ou la connexion de luminaires DALI. Avec le boîtier système, on peut réaliser aussi bien des distributions étendues que de petites commandes et des tâches de commutation. Les boîtiers WINSTA® sont planifiés et fabriqués selon les exigences spécifiques du client par notre service de projet.

Vos avantages :

  • Solution compacte avec sorties enfichables
  • Installation électrique centrale et claire grâce aux boîtiers WINSTA®
  • Boîtiers de distribution WINSTA®, également pour un montage par l'utilisateur
  • Boîtier système WINSTA® : équipement avec composants montables en série grâce au montage sur rail TS-35
winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Pour des solutions précises : les câbles confectionnés du systèmeWINSTA®

Les câbles assemblés sont disponibles pour de nombreuses familles de la gamme de connecteurs WINSTA®. La gamme du catalogue comprend déjà un grand choix de différents types et longueurs de câbles. En outre, des solutions individuelles peuvent être créées si nécessaire, précisément adaptées à l'application correspondante. La solution spécifique au client est également livrée prête à être installée et peut donc être directement et facilement intégrée à l'installation sur place via la fonction Plug & Play.

Vos avantages :

  • Prêt à l'emploi : installation rapide et facile sur site
  • Moins de déchets : les solutions sur mesure évitent les pertes de câbles
  • Gain de temps : aucun traitement supplémentaire sur site de la ligne n'est nécessaire.

Pour traversées de câble rondes et tubes : WINSTA® RD

Les connecteurs ronds sont idéaux pour l'installation dans les tubes vides, par ex. dans la construction de maison préfabriquée. En raison de leur forme ronde, les câbles préfabriqués de cette famille s'adaptent simplement à travers des trous de taille appropriée et des tubes d'installation.

Vos avantages :

  • Sections de conducteurs raccordables : jusqu'à 2,5 mm2
  • Courant nominal : 16 A / 20 A
  • Gamme de câbles pré-assemblés à 3 et 4 pôles avec un diamètre extérieur de 17,5 mm pour un branchement facile
  • Intégration enfichable dans l'installation électrique, entre autres de boîtes murales de cavité par l'intermédiaire d'adaptateur
winsta-rund_2000x2000px.jpg

Pour le bus standardisé : WINSTA® KNX

La solution pour des systèmes de bus standardisés dans l'automatisation industrielle et du bâtiment tels que KNX, LON® ou ETHERNET

Vos avantages :

  • Pour petites tensions jusqu'à 50 V
  • Courant nominal : 3 A
  • Taille compacte, face d'enfichage normalisée
  • Deux codages pour la conception individuelle avec protection contre l’inversion
winsta-knx_2000x2000px.jpg

Pour la plus grande flexibilité : WINSTA® IDC

L'alimentation par ex. des systèmes sous plancher se fait avec des câbles plats de 1,5 mm2 à 16 mm2 et les composants de connexion associés qui peuvent être combinés avec les connecteurs WINSTA®-MIDI et WINSTA®-KNX

Vos avantages :

  • Avec un tour par pôle, les modules d’alimentation et les dérivateurs WINSTA®-IDC contactent de manière fiable chaque point du câble plat respectif.
  • Convient pour les bus et les lignes électriques ou en combinaison
  • Installation facile sans interruption de ligne grâce à la technologie de déplacement d'isolant à perçage isolant confortable (technologie IDC).

winsta-idc_2000x2000px.jpg

Demandez dès maintenant votre solution individuelle !


En plus des conseils et des outils pour optimiser vos propres processus, nous planifions avec vous et pour vous votre solution individuelle sur un contrôleur ou un appareil Edge. Contactez-nous !

MM-173765_3d_wago_solutions_2000x1125_.jpg

Nouveautés

Fixer simplement les connecteurs

Maintien sûr avec l'adaptateur de montage WAGO WINSTA® pour « connexions volantes »

Avec le nouvel adaptateur de montage pour les séries 770 et 771, WAGO offre la solution appropriée pour fixer de manière professionnelle et sûre les jonctions de connexions appelées « connexions volantes ». L'adaptateur de montage WINSTA® pour les « connexions volantes » de 2 à 5 pôles assure un maintien sûr et, en même temps, une déconnexion facile des connecteurs. Pour fixer l'adaptateur sur les surfaces, on peut utiliser des vis jusqu'à M5 ou des dispositifs de scellement pour une fixation directe avec des logements courants. En outre, le produit peut également être fixé sur les chemins et canaux de câbles.

Vos avantages :

  • Fixation en position de la connexion par enfichage
  • Réduction des vibrations dans le connecteur
  • Aucun dommage aux composants du connecteur et aux câbles
  • Installation rapide et remplacement facile des câbles assemblés

Numéro d'article : 770-310

Autres sujets autour de WINSTA®

Projets référence

Vous souhaitez savoir comment nos solutions avec système de connecteurs se présentent dans la pratique ? Vous trouverez ici une sélection de nos projets phares avec WINSTA® qui ont été réalisés avec installation électrique par enfichage en bâtiment. Découvrez la diversité de l'installation électrique par enfichage !

building_referenz_squaire_2000x1125.jpg

Partenaires utilisant le système WINSTA®

WINSTA® permet de réaliser une installation électrique enfichable et donc rapide, sûre et sans erreurs Des entreprises renommées font confiance à notre système de connecteurs pour leur installation électrique et ont déjà équipé leur gamme d’une connexion WINSTA®. Vous trouverez ici un aperçu de nos partenaires système.

FAQ - Vous avez une question, nous y répondons

Nous recevons de nombreuses questions sur l'installation électrique par enfichage. Nous pouvons répondre facilement à bon nombre d'entre elles en amont. Pour lire les réponses, cliquez sur la question correspondante dans la liste ci-dessous.

Brochure : Le système de connexion WINSTA®

Apprenez à connaître notre système de connecteurs : cette brochure vous donne un aperçu de nos produits WINSTA® et de la façon dont vous pouvez les utiliser à votre avantage.

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

Brochure : Planification avec une installation enfichable

Obtenez un aperçu des différents domaines d'application de WINSTA® dans le bâtiment et découvrez des exemples concrets d'installation, y compris des listes de pièces.

L'inspiration pour vous

Opinions, antécédents et savoir-faire :
Découvrez les sujets autour du système de connecteurs WINSTA®

Plus d'informations

Autres sujets autour de WINSTA®

Projets référence

Vous souhaitez savoir comment nos solutions avec système de connecteurs se présentent dans la pratique ? Vous trouverez ici une sélection de nos projets phares avec WINSTA® qui ont été réalisés avec installation électrique par enfichage en bâtiment. Découvrez la diversité de l'installation électrique par enfichage !

building_referenz_squaire_2000x1125.jpg

Partenaires utilisant le système WINSTA®

WINSTA® permet de réaliser une installation électrique enfichable et donc rapide, sûre et sans erreurs Des entreprises renommées font confiance à notre système de connecteurs pour leur installation électrique et ont déjà équipé leur gamme d’une connexion WINSTA®. Vous trouverez ici un aperçu de nos partenaires système.

FAQ - Vous avez une question, nous y répondons

Nous recevons de nombreuses questions sur l'installation électrique par enfichage. Nous pouvons répondre facilement à bon nombre d'entre elles en amont. Pour lire les réponses, cliquez sur la question correspondante dans la liste ci-dessous.

Brochure : Le système de connexion WINSTA®

Apprenez à connaître notre système de connecteurs : cette brochure vous donne un aperçu de nos produits WINSTA® et de la façon dont vous pouvez les utiliser à votre avantage.

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

Brochure : Planification avec une installation enfichable

Obtenez un aperçu des différents domaines d'application de WINSTA® dans le bâtiment et découvrez des exemples concrets d'installation, y compris des listes de pièces.