Sélection de la langue d’affichage
building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Plus d'économie grâce à l'automatisation et l'installation intelligentes d'espace

La planification, la réalisation et l'exploitation ultérieure d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par un maximum d'efficacité économique, mais aussi par une grande capacité d'adaptation.

De bonnes raisons pour l'automatisation d'espace :

  • Réduction de 40% de l'énergie électrique et thermique grâce à l'automatisation intelligente des locaux
  • Automatisation du bâtiment individuelle, hautement efficace et coordonnée et gestion intégrée du bâtiment
  • Flexibilité totale : extensions et réglages du système à tout moment possibles avec les composants WAGO

Automatisation d'espace

Fonctions d'espace flexibles

Éclairage d'espace

Le contrôle de l'éclairage en fonction de la demande et de l'utilisation permet une réduction significative des coûts énergétiques.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Interaction optimale entre les capteurs et les actionneurs grâce à un contrôle centralisé ou décentralisé
  • Nombreuses solutions d'interface pour systèmes de bus et sous-systèmes dans l'automatisation d'espace
  • Éclairage d'espace axé sur l'utilisation et orienté sur la demande pour des coûts d'exploitation réduits - économisez jusqu'à 50% grâce au contrôle de l'éclairage

Commande des stores

Un contrôle moderne des stores ou des volets roulants réduit non seulement les coûts énergétiques, mais a également un effet positif sur la protection du climat et sur son propre bien-être.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Réduction des coûts d'énergie grâce au contrôle moderne des stores, qui empêche le chauffage ou le refroidissement des pièces et les réflexions solaires à travers les façades vitrées
  • Réduction des coûts de chauffage, de refroidissement et d'éclairage artificiel
  • Solutions pour entraînement de stores usuel ou technologie d'entraînement SMI

Climatisation d'espace

Une consommation d'énergie optimisée et automatisée ainsi qu'un confort maximum de l'utilisateur sont les caractéristiques centrales d'une climatisation moderne. Il est non seulement possible de contrôler la température et l'humidité de l'air en fonction des besoins, du temps et des mouvements, mais aussi de contrôler des fonctions telles que la surveillance des fenêtres et le thermo-contrôle automatique.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Économies d'énergie substantielles allant jusqu'à 30% grâce à la climatisation interactive de l'espace.
  • Contrôle de la température et de l'humidité de l'air en fonction des besoins, du temps et des mouvements
  • Surveillance des fenêtres et thermo-contrôle automatique.

Produits

WAGO en pratique

Produits et technologies pour
vos applications

Gestion d'éclairage

L'éclairage mis en service plus rapidement avec une baisse des coûts pour une utilisation plus simple : c'est comme ça avec WAGO !

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Contrôleurs pour une commande économique

Les tâches de contrôle, grandes et petites, doivent être économiquement rentables. WAGO a dans sa gamme le bon API pour chaque tâche et exigence.

buehne_controller_2000x1125.jpg

WINSTA® pour l'installation du bâtiment

Installation électrique rapide, sans erreurs et sans entretien : avec le système de connecteurs WINSTA® qui relie tous les composants électriques entre eux, le bâtiment moderne atteint la flexibilité et la durabilité qui correspondent aux normes et standards actuels

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg

La série 221 de WAGO - flexible, rapide et sûre à utiliser

Ouvrir le levier, introduire le conducteur, fermer le levier - c'est fait ! Grâce à la borne de raccordement de la série 221, l'installation électrique de conducteurs rigides, semi-rigides et souples n'a jamais été aussi simple, rapide et sûre.

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

Recommandations à lire

Autres applications pour l'automatisation et l'installation du bâtiment

Que vous prévoyiez l'installation et l'automatisation de l'éclairage dans votre immeuble de bureaux, modernisiez un système de chauffage, de climatisation et de ventilation ou que vous vous préoccupiez du sujet de l'automatisation : WAGO vous aide à répondre à vos besoins dans le bâtiment.

Des bâtiments certifiés

La construction durable en vaut la peine. Plusieurs certificats aident à la planification - l'un d'entre eux prend également en compte le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du bâtiment.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

WAGO pour les groupes professionnels

Vos exigences en point de mire

Pour les installateurs et les intégrateurs de systèmes : utilisez nos rubriques professionnelles pour accéder directement aux informations pertinentes dans le domaine de la technique du bâtiment.

Des conseils pratiques pour les installateurs

Des solutions rapides, sûres et sans entretien qui facilitent votre quotidien et garantissent des résultats optimaux

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Prise en charge des intégrateurs de système

Les bâtiments économes en ressources et en énergie sont votre objectif. Avec WAGO, réussissez votre planification et réalisation.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg