Sélection de la langue d’affichage
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS : câblage continu de système avec connecteurs pour circuits imprimés

Le MULTI CONNECTION SYSTEM MCS de WAGO est le système de connecteurs polyvalent avec des solutions convaincantes pour vos applications. Le système comprend un total de 7 familles d'un pas de 2,5 mm à 10,16 mm et offre, avec une section de conducteur de 0,08 à 25 mm2, une large gamme d'utilisations possibles.

Vos avantages :

  • Système de connecteurs polyvalent pour le câblage continu de votre système
  • Deux sens d'actionnement pour les variantes CAGE CLAMP® facilitent le câblage dans le pré-assemblage de câbles et sur les appareils
  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
  • Réalisation facile d'une protection 100 % contre l’inversion
  • Des designs compacts et polyvalents
  • Possibilités individuelles de codage

Aperçu des produits

Découvrez les produits de la famille MCS

Connecteur multisystèmes MICRO

Gain d'espace dans vos applications : le plus petit connecteur MCS MICRO avec un pas de 2,5 mm est idéal pour les applications dans des espaces confinés. La plage de sections des conducteurs est de 0,08 à 0,5 mm2.

Vos avantages :

  • 100% protégé contre l'inversion
  • Deux sens d'actionnement pour les variantes CAGE CLAMP® facilitent le câblage dans le pré-assemblage de câbles et sur les appareils
  • Pour connexions « Fils à carte » et « Fils à fils »
  • Possibilités individuelles de codage
  • Tension de référence jusqu'à 320 V déjà possible dans un pas de 2,5 mm.
  • Connecteurs mâles THR (Through Hole Reflow), en emballage « Tape-and-Reel », disponibles pour intégration dans le processus SMT automatisé.

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

Connecteur multisystèmes MINI

Le programme compact pour vos signaux : le système de connexion compact MCS MINI est disponible au pas de 3,5 mm et 3,81 mm, avec une section de conducteur de 0,08 à 1,5 mm2;.

Vos avantages :

  • 100% protégé contre l'inversion
  • Variantes CAGE CLAMP® avec deux sens d'actionnement
  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP® avec poussoirs intégrés.
  • Pour connexions « Fils à carte », « Fils à fils », « Carte à carte » et « Carte à fils »
  • Possibilités individuelles de codage
  • Connecteurs mâles THR (Through Hole Reflow), en emballage « Tape-and-Reel », disponibles pour intégration dans le processus SMT automatisé.
  • Connexion sans soudure : également disponible dans la technologie PressIn
MCS-MINI_2000x2000px.jpg

Connecteur multisystèmes MINI HD

Haute densité de rangement dans un petit espace : MCS MINI HD, avec sa conception à double rangée, permet de nombreuses connexions d'E/S dans le plus petit espace possible. Vous le recevrez dans un pas de 3,5 mm avec une section de conducteur de 0,08 à 1,5 mm2.

Vos avantages :

  • 100% protégé contre l'inversion
  • CAGE CLAMP®: la connexion universelle pour tous les types de conducteurs avec l'ouverture de manipulation externe qui est toujours idéalement accessible.
  • Disposition des pôles à deux rangées : densité de câblage élevée des connexions « Fils à carte » dans le plus petit espace
  • Verrouillages facultatifs disponibles pour empêcher la déconnexion accidentelle
  • Possibilités individuelles de codage
  • Plaques de décharge de traction montables au centre pour une manipulation optimale
  • Connecteurs mâles THR (Through Hole Reflow), en emballage « Tape-and-Reel », disponibles pour intégration dans le processus SMT automatisé.
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

Connecteur multisystèmes MINI SL

Ultra-plat avec la plus haute densité de remplissage, seulement 7,8 mm de hauteur : MCS MINI SL impressionne par sa faible hauteur totale en connexion avec une section de raccordement de 0,2 mm2 à 1,5 mm2, au pas de 3,5 mm.

Vos avantages :

  • Hauteur particulièrement plate de seulement 7,8 mm
  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP® avec poussoirs intégrés.
  • Connexion « Fils à carte »
  • Test dans le même axe que le conducteur
  • Possibilités individuelles de codage
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

Connecteur multisystèmes MIDI

Le programme polyvalent avec la sécurité supplémentaire : le système de connecteur polyvalent MCS MIDI avec un pas de 5 mm et 7,5 mm vous offre encore plus de sécurité pendant le processus d'enfichage. On ne peut combiner ensemble que des connecteurs mâles et femelles avec un nombre de pôles identique. En combinaison avec le codage individuel, on atteint 100% de protection contre les erreurs d'enfichage. En outre, en sélectionnant un nombre différent de pôles, une erreur d'enfichage peut être évitée en toute sécurité. On peut raccorder tous les types de conducteurs dans une plage de sections de 0,08 à 2,5 mm2.

Vos avantages :

  • 100% protégé contre l'inversion
  • Variantes CAGE CLAMP® avec deux sens d'actionnement
  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP® avec poussoirs intégrés.
  • Pour connexions « Fils à carte », « Fils à fils », « Carte à carte » et « Carte à fils »
  • Possibilités individuelles de codage
  • Longues broches de connexion pour la mise en contact dans les bornes sur rail
  • Connexion sans soudure : également disponible dans la technologie PressIn
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Connecteur multisystèmes MIDI Classic

La version classique pour la connexion de votre appareil : le programme MCS polyvalent MCS MIDI Classic est disponible au pas de 5 mm, 5,08 mm, 7,5 mm et 7,62 mm. La connexion universelle CAGE CLAMP® convient pour tous les types de conducteurs de 0,08 à 2,5 mm2. Elle permet entre autres le verrouillage de la connexion par enfichage, pour une protection contre une séparation accidentelle par cliquets ou raccords latéraux.

Vos avantages :

  • Deux sens d'actionnement pour les variantes CAGE CLAMP® facilitent le câblage dans le pré-assemblage de câbles et sur les appareils
  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP® avec et sans poussoir intégré
  • Formation de groupes possible de plusieurs connecteurs femelles dans un connecteur mâle sans perte de pôles.
  • Pour connexions « Fils à carte », « Fils à fils », « Carte à carte » et « Carte à fils »
  • Possibilités individuelles de codage
  • Longues broches de connexion pour la mise en contact dans les bornes sur rail
  • L'interception des conducteurs par plaques ou boîtiers de décharge de traction en option est possible.
  • Connecteurs mâles THR (Through Hole Reflow), en emballage « Tape-and-Reel », disponibles pour intégration dans le processus SMT automatisé.
MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MAXI 6

Le système de connecteurs pour des puissances plus grandes : le nouveau système de connecteurs MCS MAXI 6 étend la famille d'électronique de puissance avec levier. Avec une section de conducteur de 0,5 à 10 mm2, les connecteurs ont une capacité de transport de courant accrue et sont donc adaptés à des exigences de courant plus élevées. Grâce au levier intuitif, les conducteurs peuvent être câblés directement à la main. MCS MAXI 6 est disponible au pas de 7,62 mm.

Vos avantages :

  • Câblage simple à la main grâce au maniement par levier
  • Manipulation et raccordement intuitif sans outil grâce au levier
  • Insertion directe par Push-in CAGE CLAMP®
  • Large plage de connexion et haute capacité de charge en courant
  • Pour connexions « Fils à carte » et « Fils à fils »
  • 100% protégé contre l'inversion
  • 600 V selon UL 1059 pour connecteurs mâles et femelles avec connexion de conducteur
  • L'interception des conducteurs par plaques de décharge de traction en option est possible.

mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

Le seul système de connecteur au monde avec levier pour l'électronique de puissance : le système de connexion MCS MAXI 16 avec levier innovant est idéal pour votre électronique de puissance avec une section de conducteur de 0,75 à 25 mm2. MCS MAXI 16 est disponible au pas de 10,16 mm.

Vos avantages :

  • Câblage simple à la main grâce au maniement par levier
  • Manipulation et raccordement intuitif sans outil grâce au levier
  • Large plage de connexion et haute capacité de charge en courant
  • 100% protégé contre l'inversion
  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
  • Pour connexions « Fils à carte » et « Fils à fils »
  • Codage et verrouillage en option possibles

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

Recherche de produit : connecteurs pour circuits imprimés

Avec l'outil de recherche de produits pour les connecteurs pour circuits imprimés, il existe désormais un moyen simple et rapide d'identifier la bonne connexion d'appareil enfichable. Une boîte de dialogue guidée pose des questions sur les exigences de l'application, puis recommande la bonne combinaison d'éléments.

Nouveaux produits

Connecter sur le terrain 2,5 mm² avec un levier

Le connecteur femelle 1 fil MCS MIDI pour des sections de conducteur de 0,14 à 2,5 mm², au pas de 5 mm, est également disponible avec des leviers. Il offre une combinaison idéale de hautes performances, de dimensions compactes et d'un levier pratique.

Haute sécurité sans perte d'espace sur le circuit imprimé

Le connecteur pour circuits imprimés MCS MAXI 16 offre une possibilité de verrouillage supplémentaire avec un verrouillage frontal central.

Dans les espaces particulièrement restreints, le connecteur pour circuits imprimés MCS MAXI 16 avec verrouillage central assure une plus grande sécurité contre les déconnexions involontaires. Cette variante de verrouillage est actionnée frontalement au-dessus de l'entrée de conducteur Le connecteur peut ainsi être placé directement à côté d'autres composants. Le MCS MAXI 16 avec connexion Push-in CAGE CLAMP® transmet en toute sécurité des courants élevés jusqu'à 101 A, pour des sections de conducteur jusqu'à 25 mm² et est idéal pour les applications dans la technique d'entraînement, pour les onduleurs ou les systèmes de stockage de la batterie. Grâce à la technologie à levier, le câblage s'effectue sans outil. Le MCS MAXI 16 avec verrouillage central offre ainsi une combinaison idéale de performance, de taille et de force d'actionnement agréable.

Numéros d'article :

832-1102/320-000
832-1103/320-000
832-1104/320-000
832-1105/320-000
832-1106/320-000

Disponibilité : en stock

Vos avantages :

  • Verrouillage frontal central pour les espaces particulièrement restreints

  • Utilisation rapide et simple dans le monde entier grâce à un encliquetage clair, sans outil et intuitif d'une seule main

  • Idéal pour les courants élevés jusqu'à 101 A

  • Câblage sans outil grâce à la technologie à levier

Sécurité maximale avec un minimum d'espace requis

Système de connecteur de circuits imprimés MCS MAXI 6 offre une flexibilité dans le choix de la bonne solution de verrouillage.

Une sécurité maximale avec un encombrement minimal et une plus grande flexibilité dans la conception de l'appareil - c'est ce qu'offrent les trois systèmes de verrouillage du système de connecteurs pour circuits imprimés MCS MAXI 6. Cela signifie que les développeurs en électronique ont toujours l'option de verrouillage optimale à portée de main pour protéger leurs applications contre la déconnexion involontaire du connecteur.

Les trois solutions de verrouillage sont intuitives et peuvent être utilisées d'une seule main. Le cliquet de verrouillage latéral est le choix classique pour les applications où il y a suffisamment de place à côté du connecteur pour l'actionner. Le verrouillage central est particulièrement adapté aux applications dans lesquelles les connecteurs sont placés directement les uns à côté des autres sur la face avant d'un appareil, car il verrouille de manière compacte sans largeur de trame supplémentaire. Si toutefois il n'y a plus aucune marge de manœuvre en termes d'espace, un autre verrouillage central, qui est actionné frontalement au-dessus de l'entrée du conducteur, est proposé pour ces conditions d'espace extrêmement réduites.

L'utilisateur sur le terrain profite d'un actionnement intuitif, rapide et simple dans le monde entier, grâce à des couleurs claires des verrouillages ainsi qu'à l'enclenchement automatique sans outil, y compris un signal sonore et haptique lors de l'enfichage.

Vos avantages :

  • Sécurité maximale et flexibilité maximale pour un design d'appareil individuel
  • Trois variantes peu encombrantes au design compact et robuste
  • Utilisation rapide et simple dans le monde entier grâce à un encliquetage clair, sans outil et intuitif d'une seule main

Numéros d'article :

831-1102/038-000 à 831-1109/038-000
831-1102/322-000 à 831-1109/332-000
831-1102/306-000 à 831-1106/306-000

Disponibilité : mars 2021

MM-17016_2000x1125.jpg

Sécurité maximale lors du verrouillage

Système de connecteurs MCS MAXI 6 : le verrouillage à vis garantit une protection et améliore la stabilité.

Protection contre la déconnexion involontaire du connecteur et meilleure stabilité mécanique lors du raccordement de l'électronique de puissance : tels sont les avantages dont profitent les utilisateurs dans toutes les branches grâce au nouveau verrouillage à vis pour les connecteurs femelles et mâles avec technique de connexion Push-in CAGE CLAMP® du système de connecteurs MCS MAXI 6.

Dans ce contexte, le connecteur mâle à un conducteur dispose d'une possibilité de fixation supplémentaire pour le montage en surface. La connexion volante peut ainsi être facilement fixée sur une surface. Les connecteurs mâles THT coudés garantissent une stabilité améliorée grâce au vissage optionnel avec le circuit imprimé. De manière générale, les utilisateurs profitent d'une sécurité maximale lors du raccordement de leur électronique de puissance.

VOS AVANTAGES :

  • Sécurité accrue grâce à la protection contre la déconnexion involontaire du connecteur.
  • Le verrouillage à vis améliore la stabilité mécanique.
  • Connexion volante pouvant être fixée sur une surface

Numéros d'article :

831-3102/107-000 à 831-2109/107-000
831-3202/109-000 à 831-3209/109-000
831-3602/108-000 à 831-3609/108-000
831-3622/108-000 à 831-3629/108-000

MM-17054_GWA_Screw_Thread_Flanges_S831_2000x1125.jpg

Adaptateur de montage - peut être utilisé de manière flexible pour un montage stable et fiable sur rail DIN et en surface

Une fixation solide qui peut être utilisée de manière flexible : c'est ce qu'offrent les adaptateurs de montage pour les systèmes de connecteurs pour circuits imprimés MCS MAXI 6 et 16 avec levier. Fixez facilement des connexions volantes pour des sections jusqu'à 25 mm2 dans votre application – sur un rail de montage (DIN 35) ou une surface.

Sécurité maximale dans le plus petit espace

Le verrouillage central et la plaque de décharge de traction des connecteurs pour circuits imprimés MCS MAXI 16 garantissent la sécurité dans des dimensions ultracompactes.

Une sécurité maximale et une manipulation confortable, même dans les espaces les plus restreints : tels sont les avantages offerts par le verrouillage central avec et sans plaque de décharge de traction pour tous les connecteurs pour circuits imprimés WAGO MCS MAXI 16 de la série 832. WAGO propose ainsi la solution la plus compacte du marché pour le verrouillage de connecteurs pour circuits imprimés pour l'électronique de puissance.
Le levier de verrouillage central à utilisation intuitive permet d'éviter toute séparation involontaire du connecteur, sans largeur d'encliquetage supplémentaire. Les connecteurs peuvent ainsi être positionnés directement les uns à côté des autres. En combinaison avec la plaque de décharge de traction, les conducteurs sont fixés et protégés contre les forces de traction. Dans le même temps, il offre à l'utilisateur une plaque fixe pour une connexion et une déconnexion plus confortables du connecteur.

Vos avantages :

  • Le loquet à verrouillage central le plus compact du marché pour circuits imprimés pour l'électronique de puissance
  • Le mécanisme intuitif permet un verrouillage et un déverrouillage simples d'une seule main.
  • La plaque de décharge de traction sécurise les conducteurs connectés et, en tant que plaque de préhension, facilite la manipulation.

Découvrir les produits

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits de la famille MCS

MCS-MIDI_2000x1125px.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits adaptés pour la famille MCS

picoMAX® – le système de connecteurs

Un ressort en acier, et deux fois la force de contact : grâce à ce principe, picoMAX® est jusqu'à 30% plus compact que les autres systèmes de connexion.

picomax_2000x1500px.jpg

WINSTA® pour l'installation du bâtiment

Installation électrique rapide, sans erreur et sans entretien : les solutions : WINSTA® sont plus qu'un simple produit ; si vous le souhaitez, WAGO vous soutient également pour la planification.

winsta-midi_2000x1500px.jpg