Rendabele gebouwautomatisering met BACnet
BACnet – voor een tijdbesparende, voordelige en open gebouwautomatisering. De nieuwe BACnet/IP-ECO-controller en BACnet/IP-couplers overtuigen vooral door hun uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Test
WAGO
BACnet – voor een tijdbesparende, voordelige en open gebouwautomatisering. De nieuwe BACnet/IP-ECO-controller en BACnet/IP-couplers overtuigen vooral door hun uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Test
Er zijn taken in de gebouwautomatisering waarvoor slechts een klein aantal BACnet-objecten volstaat. Precies in dergelijke gevallen bieden BACnet/IP-ECO-controllers (750-831/000-002) met maximaal 256 BACnet-objecten een voordelig alternatief. Het voordeel ligt voor de hand: op die manier kunnen kleinere regelingstaken in de gebouwautomatisering aanzienlijk goedkoper worden verricht.
Maar ook de uitrusting mag gezien worden: de BACnet-controller kan vrij geprogrammeerd worden in de talen van de IEC 61131-3 standaard en biedt naast een SD-kaartslot ook een 2-poort-switch voor Ethernet-lijntopologieën.
Uw toegevoegde waarde met WAGO:
De BACnet/IP-coupler (750-330) registreert niet alleen decentrale I/O-signalen, zet deze om en stuurt ze vervolgens door: daarenboven vervult hij bijkomende BACnet functies zoals datalogging, trendregistraties en alarmering. De conform BACnet-revisie 12 ontwikkelde veldbuscoupler kan eveneens maximaal 256 BACnet-objecten beheren. Voor een eenvoudige configuratie en een snelle inbedrijfstelling stelt WAGO de juiste software ter beschikking.
Uw toegevoegde waarde met WAGO:
Productoverzicht
Andere productgebieden
Ons aanbod voor u