Select language

Terug
Alles resetten

Zoekopdracht verder beperken

Productfunctie

  • met Sub-D-/Sub-H-D-aansluiting (64)
  • voor actuatoren en initiatoren (4)
  • voor connectoren conform DIN 41612 (10)
  • voor connectoren conform DIN 41651 (24)
  • voor RJ-45-connectoren (11)
Meer Minder

Aantal polen

  • 8 (7)
  • 9 (12)
  • 10 (7)
  • 14 (2)
  • 15 (14)
  • 16 (2)
  • 20 (1)
  • 25 (12)
  • 26 (3)
  • 34 (3)
  • 37 (14)
  • 40 (3)
  • 44 (1)
  • 48 (2)
  • 50 (11)
  • 62 (3)
  • 64 (12)
Meer Minder

Keurmerken

  • Ship Approvals (6)
  • UL-Approvals (35)
Meer Minder

Speciale functies

  • cross-over (1)
  • Passive PoE-injector (1)
  • With functional ground, (1)
  • With LED, fuse (1)
  • With power contacts, (4)
  • With shield clamping saddle (3)
  • With shield connection (29)
  • With solder pin (7)
Meer Minder

WAGO klem

  • WAGO 236 Series (4)
Meer Minder

Omgevingstemperatuur bij bedrijf

  • -20 … 50 °C (67)
  • -20 … 55 °C (30)
  • -40 … 85 °C (Actuation -35 … 85 °C) (4)
  • -20 … 50 °C (3)
  • -40 … 85 °C (3)
  • -20 … 85 °C (2)
  • -10 … 60 °C (1)
  • 0 … 70 °C (1)
Meer Minder

Overdrachtsmodules

Meer weten
Compact zicht

WAGO's interface modules offer safe and maintenance-free connections for flexible signal wiring applications. They connect electronics to electrical systems at the control level and perform signal transmission and distribution in the control and field levels (system, machine) and vice versa.

Snelle toegang: Productfunctie
113 resultaten
Sorteren op:
Results per Page:
Even geduld a.u.b. ...
Catalogusprijs per stuk
Op aanvraag
Prijs en beschikbaarheid na aanmelding
Uw prijs per stuk
Op aanvraag
VPE (subVPE): 5 (1) Piece
Uw ingevoerde waarde werd afgerond.
Niet bestelbaar in UVPE!
Het artikel werd uit de winkelwagen verwijderd, aangezien het zich al in de winkelwagen bevond, of in de max. hoeveelheid werd aangekocht.
Invalid input
5
113 resultaten
1
7 8