Met plug-in worden WAGO-besturingen IoT-ready
Door een eenvoudige MQTT software upgrade wordt iedere PFC-controller een IoT-controller met Cloud Connectivity. IT en automatisering worden één geheel.
Door een eenvoudige MQTT software upgrade wordt iedere PFC-controller een IoT-controller met Cloud Connectivity. IT en automatisering worden één geheel.
Gegevens registreren, digitaliseren en efficiënt met elkaar verbinden – dat zijn de centrale ideeën van Industrie 4.0. Met een eenvoudige upgrade worden de controllers PFC100 en PFC200 van WAGO IoT-controllers die gegevens van het veld naar de cloud sturen. Daar kunnen de gegevens vervolgens worden samengevoegd en gebruikt voor analyse. Op die manier geven ze een echte meerwaarde aan het bedrijf – of het gaat om verhoging van de efficiëntie in de productie, het energiemanagement van gebouwen of de verdere ontwikkeling van aanvullende dienstverlening voor de consument. Ook bestaande installaties worden IoT-ready gemaakt en dus op de toekomst voorbereid. Daarmee legt de PFC-productfamilie de basis voor een duurzame bedrijfsomgeving.
De gebruiker kan de software-update met behulp van het Web-Based-Management (WBM) comfortabel via de webbrowser uitvoeren. Bovendien zijn ook bibliotheken voor CODESYS 2.3 en e!COCKPIT bij de levering inbegrepen. De configuratie van de cloud-verbindingsgegevens gebeurt eveneens met het Web Based Management (WBM). In het IEC-programma kunnen de variabelen gedefinieerd worden die naar de Cloud worden overgebracht, zodat de programmeur altijd alles onder controle heeft.
Aanbevelingen om verder te lezen
Ideeën voor de eisen van morgen