WAGO
Op het juiste moment op de juiste plaats het juiste vermogen
Applicaties met een groot benodigd vermogen vragen om professionele voedingen die ook piekvermogens betrouwbaar kunnen opvangen. De WAGO voeding Pro 2 is de "Power of Possible" voor alle doeleinden. Het vermogensbeheer ervan is al even smart – tenslotte gaat het erom uw installaties betrouwbaar van voeding te voorzien en tegelijk te beschermen.
Met TopBoost, PowerBoost en ander configureerbaar overbelastingsgedrag beschermt de WAGO voeding Pro 2 installaties met slimme stroom- en schakelmodi. Voor een betrouwbare en gegarandeerde installatiebeschikbaarheid zijn 150 % PowerBoost en tot 600 % TopBoost beschikbaar.
Uw voordelen:
TopBoost allows up to 600% output voltage for 15 milliseconds in the event of a short circuit and safely triggers thermomagnetic circuit breakers.
PowerBoost provides an additional 150% output power for five seconds, allowing capacitors to be charged more quickly and capacitive loads to be switched reliably.
Electronic circuit breaker (ECB) included – you can also use Pro 2 as a single-channel ECB very conveniently via the software.
WAGO voeding Pro 2
Meer ontdekken