WAGO interface-configuratiesoftware
De configuratiesoftware voor interfaces biedt een lokale/afstandsbediende configuratie voor de voeding Pro 2 en de meetomvormer en scheidingsversterker. Zo kunnen de apparaten eenvoudig en snel aan de eisen van de installatie worden aangepast.
Voeding Pro 2 – nu nieuw ook met simulatiefunctie!
Met de configuratiefunctie kunt u bijvoorbeeld het overbelastingsgedrag van de voeding configureren. Behalve TopBoost en PowerBoost kunt u ook de elektronische onderbrekerfunctie selecteren. Hiermee kunt u in de machine- en installatiebouw garanderen, dat de vereisten van EN 60204 vervuld zijn.
- Dankzij de configuratiemogelijkheden kan de voeding aan bijna elke toepassing worden aangepast.
- De configureerbare stroomonderbrekerfunctionaliteit vermindert de kost en de vereiste naar ruimte, maar verhoogt de veiligheid.
- De simulatiefunctie laat u alle eigenschappen van de voeding Pro 2 ontdekken, zonder apparatuur te moeten aansluiten.
- Kennismaking met de communicatiemogelijkheden van Pro 2
Configuratiesoftware voor de interface
Onze expert Stefan Wagner toont u welke voordelen en mogelijkheden de simulatiefunctie van de interface-configuratiesoftware te bieden heeft bij het parametreren van de voeding Pro 2.
{
"id": "comp_de_0000AMQW",
"headline": "WAGO voeding Pro 2",
"duration": "",
"videos": [
{
"uid": "item_de_0000ARF3",
"videoId": "115296463",
"caption": "Configureer uw WAGO voeding Pro 2 eenvoudig en nauwkeurig.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Tutorial 1: Configuratie",
"duration": "2:30"
}
,{
"uid": "item_de_0000ARF4",
"videoId": "115297256",
"caption": "Met de functie "FuseMode" kan de gebruiker de uitgang bij het overschrijden van een belastingsgrens na vooraf ingestelde tijd betrouwbaar uitschakelen.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Tutorial 2: "FuseMode"",
"duration": "1:34"
}
]
}
Signaalomvormers en scheidingsversterkers
Signaalomvormers en scheidingsversterkers
Met de interface-configuratiesoftware kunnen signaalomvormers met service-interface op een gebruiksvriendelijke manier in een handomdraai worden geconfigureerd.
De software biedt:
- Automatische detectie van modules
- Simulatie van in- en uitgangsparameters (serie 2857)
- Configuratie en visualisatie van proceswaarden
- Parametrering van de digitale schakeluitgang (grenswaardefunctie)
- Communicatie via WAGO-USB-servicekabel (750-923) of WAGO Bluetooth® adapter (750-921), toepasbaar op beide series
- Opstellen van configuratieverslagen
- Beveiliging van configuratie-instellingen
Berekening van de lengte van leidingen voor WAGO stroomomvormers
Doordrachte oplossing voor uw installatieplanning
Om het werkelijk benodigde vermogen te kunnen bepalen moet niet alleen rekening worden gehouden met het benodigde vermogen van de aangesloten meetapparaten, maar ook met de vermogensverliezen van de op het secundaire circuit van de omvormer aangesloten meetkabels. Met de WAGO interface-configuratiesoftware kunt u de lengte van leidingen snel en eenvoudig berekenen en als aanvullende informatie in de installatiedocumentatie gebruiken.