MM-33466_GWA_Voice_Assistant_Jessica_V1_2000x1500.jpg

Offlinespraakassistent "Jessica"

Machinaal leren in de gebouwautomatisering

Innovatieve gebouwbesturing

Schakel het licht in! Een beursdemonstrator in de vorm van offline spraakherkenning voor de edge-controller en touchpanels maakt een veilig en innovatieve gebouwbesturing mogelijk. Gebruikers kunnen door middel van offline spraakherkenning bijvoorbeeld de verlichting in gebouwen in- en uitschakelen. Dit voorbeeld toont dat gegevens op diverse manieren lucratief kunnen worden gebruikt dankzij de methoden van het machinale leren.

Demonstrator

Weet u wat uw machinegegevens waard zijn?

WAGO Analytics

Bij het optimaliseren van machines of installaties is de grootste uitdaging om het begrip voor het proces te verhogen, vast te leggen en in het proces te integreren. WAGO Analytics ondersteunt u bij de registratie en de analyse van gegevens en genereert intuïtieve visualisaties over de afhankelijkheden binnen uw systeem. De bepaalde verbanden worden in uw proces geïntegreerd en maken een optimale benutting van potentialen mogelijk.
MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Nuttige links

Dit zou u ook kunnen interesseren

Aansluitende thema's en producten

WAGO Touch Panels 600

Performante Touch Panels voor veeleisende besturings- en visualiseringstaken verbeteren de bediening van machines en installaties en overtuigen met hun design en techniek.
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Controller PFC200

Plan, beheer en visualiseer uw projecten nog gemakkelijker en comfortabeler met de controller PFC200 dankzij CODESYS (CODESYS V3) en Linux®.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

WAGO Cloud

De WAGO Cloud biedt u de mogelijkheid om gegevens van verschillende machines en systemen centraal te verzamelen en te analyseren. WAGO-controllers evenals de toepassingen en de gegevens ervan kunnen worden beheerd en bewaakt.