Ontdek onze Moments of Success:

Projecten in de gebouwtechniek ontdekken

Goede partnerschappen!

Samen meer doen en plannen realiseren. Als partner maken we slimme gebouwen en nog veel meer mogelijk. Het begint allemaal met een vraag: hoe kunnen we u helpen? Laten we met elkaar praten - het begin van iedere intelligente samenwerking.

Meer comfort door intelligente techniek (Japan)

Een efficiënt kantoor dat tegelijkertijd een aangename sfeer creëert? Dat is precies wat onze klant Ellerose uit Japan samen met WAGO en Daikin heeft gerealiseerd. Onze controllers van WAGO zorgen voor perfecte temperatuur- en lichtomstandigheden door een intelligente regeling van ventilatie, licht en airconditioning en een optimale afstemming. Het resultaat? Een duurzame en aangename werkomgeving waarin medewerkers zich op hun gemak voelen.

Traditie ontmoet moderniteit (Tsjechië)

De architectuur van de 21ste eeuw in de historische stadskern van Praag integreren; dat was het doel van het Tsjechische bedrijf FLOW EAST. Na 10 jaar planning en met WAGO als partner voor de gebouwtechniek staat nu een in architectonisch opzicht uniek gebouw in het hart van de Tsjechische hoofdstad, dat zelfs door BREEAM als "Outstanding" werd gecertificeerd.

Energie uit ijs (Duitsland)

Een gebouw dat volledig zonder fossiele brandstoffen kan en bovendien nog energie opwekt? Dat is geen toekomstmuziek! Het bedrijf leitec® uit Duitsland heeft deze visie werkelijkheid laten worden en haalt de benodigde energie uit een ijswarmtereservoir. Voor de besturing van de energie- en gebouwtechniek van het hightech gebouw vertrouwt het bedrijf op technologie van WAGO.

Geheimen van het heelal ontdekken (Duitsland)

Hightech systemen zoals de radiotelescoop Effelsberg stellen ons in staat om de uitgestrektheid van het heelal met alle hemellichamen te begrijpen. Om de gigantische telescoop te kunnen besturen, werd hij uitgerust met meer dan 100 motoren en WAGO-technologie, wat hem tot een van de modernste in zijn soort maakt.

Muziek voor de eeuwigheid (Tsjechië)

Geen enkel ander instrument klinkt zo eeuwig als het orgel. Een betrouwbare werking van de afzonderlijke componenten en een lange levensduur zijn dan ook van cruciaal belang. Robert Ponča voert regelmatig onderhoud aan instrumenten met een rijke traditie, zoals het orgel in het Praagse Rudolfinum, en vertrouwt hierbij op het betrouwbare I/O-systeem van WAGO.

En met een goed gesprek, waarin we meer over u te weten komen en over de ideeën die u wilt realiseren.


Hoe kunnen wij helpen? Bestaat de juiste technische oplossing al – of kunnen we deze vinden c.q. uitvinden? Bij welke uitdagingen kunnen wij met onze knowhow ondersteunen?

Laten we met elkaar praten - open en vrijblijvend!

Nuttige links