MCS MIDI
Réf. 723-608/019-000
1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 8-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Bevestigingsflens; 2,50 mm²; lichtgrijs
Afmetingen in mm
L1 = (aantal polen – 1) x rastermaat + 8,2 mm
L4 = L1 – 0,2 mm
L5 = L4 + 5,8 mm
L6 = L4 + 11,8 mm