MCS MAXI 6
Réf. 831-3208/136-000
1-draads male steker; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 8-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Trekontlastingsplaat; 10,00 mm²; lichtgrijs
Afmetingen in mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 9,5 mm
Dimensions en mm
Les trous de fixation pour serre-câbles disposés en carré offrent la possibilité de fixer les connecteurs individuels ou les câbles dégainés dans différentes directions. La largeur de serre-câbles doit correspondre aux dimensions de trous des plaques de décharge de traction indiqués ci-dessus.