Taal selecteren
Op deze pagina:

Referentie 15 augustus 2022
Kleine klemmen gooien hoge ogen

OSRAM stuurt de wereldwijde verlichtingsmarkt aan met een nieuwe LED-driver met een profielhoogte van slechts 11 millimeter. Een essentieel onderdeel van de innovatie vormen de uiterst kleine en tegelijk comfortabele SMD-aansluitklemmen van de Serie 2060 van WAGO.

Terwijl in maart 2016 duizenden professionele bezoekers over de beurs Light+Building 2016 liepen, troepte een heleboel mensen zich samen op de stand van OSRAM. "Wij hebben met onze nieuwe LED-driver behoorlijk wat nieuwsgierigheid opgewekt", aldus Nicolai Heber, productmanager LED Driver & Industrialization bij OSRAM, in een terugblik op de beurs. Zijn inschatting klinkt haast bescheiden, want met de nieuwe ontwikkeling kaapte OSRAM de show ten nadele van de andere producten.

Geen wonder ook: de nieuwe lineaire driver uit de "OPTOTRONIC Intelligent"-serie wordt volledig terecht "UltraFlat" genoemd – zijn bouwhoogte bedraagt immers slechts 11 millimeter. Toch levert de driver een vermogen tot 75 Watt, beschikt hij over een aangepast temperatuurmanagement en beheerst hij DALI. U kunt hem programmeren – behalve via DALI en LEDset – via de draadloze techniek van Near Field Communication (NFC).

Met de nieuwe driver betreedt de verlichtingsspecialist uit München volledig nieuw terrein. Bedroeg de standaard bouwhoogte voor LED-bedrijfsapparatuur ooit 30 millimeter, verminderde deze zowat 15 jaar geleden tot 21 of 22 millimeter – wat vandaag nog steeds de standaard is. Anders gezegd: De LED-modules werden steeds platter, terwijl de bouwvorm van de bedrijfsapparaten nagenoeg gelijk is gebleven.

OSRAM zet de markt nu in beweging – en biedt producenten van verlichtingsarmaturen grote concurrentievoordelen. Vanaf het begin was ons idee voor een ultraplatte LED-driver gericht op het segment van de high-end armaturen. "Nog voordat kosten en energie-efficiëntie ter sprake komen, is het belangrijk om te scoren met een aantrekkelijk design", duidt Heber op de marktvereisten vanuit het standpunt van de producenten. Het was ook deze groep die tegenover OSRAM de wens om een plattere driver hadden geuit. Aan het begin van de ontwikkeling was het namelijk helemaal niet duidelijk, hoe vlak de nieuwe driver effectief kon worden, aldus Heber. Omdat OSRAM de verlichtingsdesigners een duidelijke meerwaarde wilde bieden, werd als doel vooropgesteld, om de hoogte van de driver te halveren. Na goed een jaar van oriënterende gesprekken werd duidelijk, dat de beoogde 11 millimeter haalbaar was. Een andere voorwaarde: ondanks slanke bouwwijze mochten er wat de werking betreft, geen compromissen worden gesloten. Levensduur, temperatuurbestendigheid, lichtkwaliteit en andere technische details moesten ook in een platte behuizing aan hoge eisen voldoen.

OSRAM en WAGO

  • Aansluittechniek zonder zorgen
  • Geautomatiseerde bedrading is een must
  • Drivers zullen in de toekomst nog meer functies bieden

Aansluittechniek zonder zorgen

50 procent minder bouwhoogte voor 100 procent meer vrijheid bij het ontwerpen – dit betekende dat er wat betreft de individuele onderdelen van de driver enorme uitdagingen wachtten. Over een domein hoefde het ontwikkelingsteam zich evenwel geen zorgen te maken: de aansluittechniek. Voor de ultraplatte driver konden de OSRAM-ingenieurs teruggrijpen naar de SMD-printklemmen van de 2060-serie van WAGO. Na de lancering ervan zo'n vier jaar geleden zijn de aansluitklemmen nog steeds bij de kleinsten die op de markt te verkrijgen zijn. "Alleen met de klemmen van WAGO konden wij het product zo realiseren", aldus Heber, en hij legt uit: "Ze combineren immers twee voordelen: ze zijn erg klein en laten een praktische en comfortabele bedrading toe."

LED-Treiber.jpg

Geautomatiseerde bedrading is een must

Op de OSRAM-driver zijn vijf eenpolige klemmen voorzien aan de interne zijde en twee 3-polige klemmen aan de externe zijde. Slechts 4,5 millimeter bedraagt de hoogte van de klemmen van de serie 2060. Ze zijn ontworpen voor geleiderdoorsnedes van 0,2 tot 0,75 millimeter. "Dat is ideaal om printplaten uiterst plat te houden." Tegelijk laten de klemmen de geautomatiseerde bedrading toe. Dat is tegenwoordig een must", zegt Heinz-Werner Hilgenberg, Market-Manager PCB Applications & Lighting bij WAGO. Net zoals bij andere projecten was de WAGO-expert nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe driver. "Het is belangrijk dat de aansluittechniek een hoge flexibiliteit biedt. Alleen zo realiseren producenten de gewenste speelruimte bij het ontwerpen van een product", weet Hilgenberg uit ervaring. Tal van producenten hebben de voordelen van de kleine klemmen reeds weten te waarderen en hebben er bijvoorbeeld innovatieve LED-modules mee tot stand gebracht. Nu speelt de serie 2060 ook bij de verdere ontwikkeling van de LED-controllers een cruciale rol.

osram logo.jpg

Drivers zullen in de toekomst nog meer functies bieden

Andere onderdelen van de nieuwe OSRAM-driver werden in nauwe samenwerking met toeleveranciers enerzijds en enkele verlichtingsproducenten anderzijds onder strikte geheimhouding volledig nieuw ontwikkeld. De chip voor centrale besturing, bijvoorbeeld, valt kleiner uit dan gebruikelijk, maar biedt meer functies, en ook de spoel is speciaal aangepast. De eerste prototypes van de nieuwe driver waren ruim voor Light+Building klaar. Verschillende OSRAM-partners konden tijdens Light+Building ongewoon platte LED-armaturen aan het publiek tonen. Ook zij deelden ruim in de aandacht. Momenteel ondergaat de driver landgebonden tests om de respectieve certificeringen te verkrijgen. Vanaf augustus 2016 is hij beschikbaar. In de daaropvolgende maanden wordt het ultraplatte systeem nog verder aangevuld met een 11 mm hoge sensor voor daglicht- en aanwezigheidsdetectie. In de nabije toekomst, aldus Heber, zullen LED-drivers nog intelligenter worden. "Bij dit product kunt u reeds gegevens zoals verbruiksuren uitlezen. Met het oog op een smart-grid zullen dergelijke functies alleen maar toenemen." Ook NFC zal zich volgens Heber op middellange termijn doorzetten, althans in bepaalde markten. "Wat betreft de profielhoogte hebben we natuurlijk ook een mooie evolutie gesmaakt", maakt Heber een balans op. Maar het laatste woord is hier zeker nog niet gezegd.

door Patrick Schirrmacher | 30.08.2016

Fotobronnen: Stephan Görlich/vor-ort-foto.de

Productoverzicht

WAGO in de praktijk

Referenties uit de armatuurtechniek

Voordelige LED-techniek

Omwille van de verouderde verlichtingstechniek zadelt straatverlichting ons op met een hoge energiefactuur. Het modulaire armaturenassortiment van Nordeon brengt hierin verandering – met WAGO-techniek.

building_referenz_nordeon_1_2000x1125.jpg