Select language

Even geduld a.u.b. ...
Catalogusprijs per stuk
Op aanvraag
Prijs en beschikbaarheid naaanmelding
Uw prijs per stuk
Op aanvraag
VPE (subVPE): 1 Piece
Uw ingevoerde waarde werd afgerond.
Niet bestelbaar in UVPE!
Het artikel werd uit de winkelwagen verwijderd, aangezien het zich al in de winkelwagen bevond, of in de max. hoeveelheid werd aangekocht.
Invalid input
1
Artikelnummer 206-815

Amp Tester; Digital clamp meter; True RMS measurement

Even geduld a.u.b. ...
Catalogusprijs per stuk
Op aanvraag
Prijs en beschikbaarheid naaanmelding
Uw prijs per stuk
Op aanvraag
VPE (subVPE): 1 Piece
Uw ingevoerde waarde werd afgerond.
Niet bestelbaar in UVPE!
Het artikel werd uit de winkelwagen verwijderd, aangezien het zich al in de winkelwagen bevond, of in de max. hoeveelheid werd aangekocht.
Invalid input
1

Beschrijving


Note:
Additional product features for WAGO Amp Tester:
  • AC and DC current measurement
  • True RMS measurement
  • Data hold function
  • Maximum jaw opening: 21 mm Ø
  • Compact design for measuring in tight spaces
  • Resolution: 0.01 A at 40 A
  • Resolution: 0.1 A at 200 A
  • Sampling rate: 3 times per second
  • Auto power-off function
  • CAT III 300 V
  • TÜV/GS tested and approved
  • IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Productdetails

Details

Technical Data

Main product function Test and measurement devices

Material Data

Weight 172 g

Commercial data

Product Group 14 (Tools)
Country of origin CN
GTIN 4050821051206