Taal selecteren

Nieuws
Nu ook voor doorsneden tot 6 mm2

Voor een snelle inzetbaarheid bij hogere vermogens: de nieuwe COMPACT-verbindingsklemmen binnen de serie 221.

Eenvoudiger, sneller, veiliger: dat zijn de drie kenmerken van WAGO 221- serie verbindingsklemmen. Nu bestaat de bij elektriciens zo populaire reeks ook in een variant voor draaddoorsneden tot 6 mm2. Tot nu toe konden met de verbindingsklemmen van de serie 221 meer- of fijndradige kabeldoorsneden tot maximaal 4 mm2 worden aangesloten.

Voor steeds meer toepassingen in gebouwinstallaties volstaat 4 mm2 echter niet langer.

De voordelen van de nieuwe klemmen zijn:

  • Snelle installatie van apparaten met een hogere vermogensbehoefte

  • Tijdbesparende en veilige installatie van lange kabels met grotere draaddoorsneden

  • Nieuwe toepassingsdomeinen, ook voor fabrikanten van elektrische apparaten

Installatiecomfort voor een nieuwe vermogensklasse

Ook bij de nieuwe 6 mm2-verbindingsklemmen worden de gestripte geleiders na het openen van de klem met het oranje hendeltje tot de aanslag in de klem geschoven. De verbinding is een feit zodra de hendel wordt gesloten, waarbij de transparante behuizing bovendien een visuele inspectie van de verbinding mogelijk maakt. OEM profiteren van de nieuwe klem dankzij nieuwe mogelijkheden om performante verlichtingsinstallaties, seininstallaties of ook ventilatie- en airco-installaties in de industriële sector snel en veilig te bekabelen.

De nieuwe 6 mm2-variant van de serie 221 is vanaf 19 maart 2018 leverbaar.

In een oogopslag

  • Comfortabele geleideraansluiting tot 6 mm²

  • Veilige bedrading dankzij de WAGO-veerklemtechniek

     

  • Tijdwinst voor OEM en gebouwtechnici

     

  • Nieuwe toepassingsdomeinen voor de populaire verbindingsklem