text.language

Uw toegang tot WAGO

U bent nog niet geregistreerd?

Nu registreren

Nieuws
Bevestigingsadapters voor alle soorten geleiders: de 221 serie verovert de verdeelkast

WAGO breidt het assortiment toebehoren voor de verbindingsklemmen van de serie 221 uit met een nieuwe bevestigingsadapter. De adapter brengt het gebruiksgemak van de innovatieve "COMPACT UNIVERSELE" klem voor alle soorten geleiders naar de DIN-rail.

Vlotte toegang en een duidelijk overzicht van de aangesloten geleiders - dat is wat de VDE standaard vereist voor componenten in de verdeelkast. Dankzij de nieuwe bevestigingsadapter, kunnen elektro-installateurs deze vereisten nakomen zonder het gebruiksgemak te missen van WAGO's "COMPACT UNIVERSELE" klem voor alle soorten geleiders. De nieuwe bevestigingsadapter biedt enerzijds een stevige fixatie van de compacte connectoren en anderzijds extra markeringsmogelijkheden.

WAGO's nieuwe 221-500 bevestigingsadapter is geschikt voor alle 221 connectoren. Hij kan zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden op de DIN-rail en kan indien nodig ook met schroeven op gladde oppervlakken gemonteerd worden. Bij alle vier de montage varianten blijft de naar voren gerichte zijde vrij. Deze blijft zo beschikbaar voor het aanbrengen van een zelfklevende markeringsstrook. Hierdoor is een duidelijk overzicht in de verdeelkast zelfs na aanpassingen of uitbreidingen gegarandeerd.

Praktisch: Testopening steeds bereikbaar

De bijzondere constructie van de nieuwe bevestigingsadapter biedt tal van voordelen: Aangezien één zijde open is, beschikt de installateur over de mogelijkheid om de hendel van de klemmen ook na het inbouwen te bedienen. Geleiders kunnen daarom zowel voor als na het bevestigen van de klem in de adapter aangesloten en weer losgekoppeld worden. De bouwvorm zorgt er bovendien voor dat er altijd een testopening toegankelijk is. Spanningsmetingen zijn hierdoor ook mogelijk wanneer de klemmen zich reeds in de adapter bevinden.

Voor het bevestigen en het loskoppelen van de klemmen is geen gereedschap nodig. Kleine fixatienokken zorgen ervoor dat de verbindingsklemmen niet uit de adapter glijden. De fixatienokken zijn bovendien zodanig geconstrueerd dat de klemmen nooit ongewenst los kunnen komen.

Compact en transparant: comfortabeler dan de voorganger

De verbindingsklemmen van de serie 221 zijn verkrijgbaar als 2-, 3- en 5-draads klemmen en kunnen zowel fijnaderige geleiders met een doorsnede van 0,14 tot 4 mm² als massieve en meeraderige geleiders met een doorsnede van 0,2 tot 4 mm² veilig klemmen. In vergelijking met het voorgaande model van de 222 serie heeft de nieuwe verbindingsklem 40% minder ruimte nodig. Dankzij de transparante behuizing kunnen niet correct ingestoken of te kort afgestripte geleiders bovendien gemakkelijk worden herkend. Twee goed toegankelijke testopeningen zorgen zelfs na het inbouwen voor comfortabele testomstandigheden.

Productadvies van WAGO:
Wij geven graag een antwoord op uw vragen.

Uw winkelwagen

In de winkelwagen geplaatst.
Naar de winkelwagen Vraag een offerte aan Verder winkelen

Bent u zeker?

Producten rechtstreeks toevoegen

Gelieve een exact artikelnummer (bv. 2002-1201) in te voeren en uw invoer te bevestigen door op de „Enter“-toets te drukken. Om te navigeren tussen de kolommen gebruikt u de „Tab“-toets.
Bestelhoeveelheid: max {0}
VPE (UVPE): Stuk
Even geduld a.u.b. ...
Land wijzigen

U verlaat de Belgische website en zal uitgelogd worden. Uw gebruikersaccount is enkel geldig voor één land. De website waar u naartoe navigeert heeft andere contactpersonen en kan andere inhoud en functies hebben.

orderlist with csv import

Import your order list file in the following format:
  • CSV files only
  • [article number] separator [set]
  • One item per line

Invoeren bestellijst

Kopieer uw lijst naar de textbox in het volgende opmaak:
  • [artikelnummer] separator [hoeveelheid]
  • 1 artikel per regel

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.