De nieuwe hogestroom-rijgklemmen worden met twee M6- c.q. M8-cilinderkopbouten en bijbehorende sluitringen bevestigd. Voor extra stabiliteit en een comfortabele en eenvoudige montage zorgen de bevestigingselementen voor de desbetreffende doorsnede.
De klemmen met bevestigingsflens zijn per direct verkrijgbaar als 50 en 95 mm²-variant in de kleuren grijs (artikelnummer 285-141 voor de 50 mm²-variant en 285-181 voor de 95 mm²-variant), blauw (artikelnummer 285-144 voor de 50 mm²-variant en 285-184 voor de 95 mm²-variant) en grijs/geel als variant voor de aarding (artikelnummer 285-147 voor de 50 mm²-variant en 285-187 voor de 95 mm²-variant. De grijs/gele varianten beschikken niet over een elektrische verbinding met de bevestigingsflens. De toebehoren (zoals bijv. bruggen, waarschuwingsafdekkingen of testadapters) kunnen zowel voor de DIN-rail- als voor de flensvariant worden gebruikt.
De klemmen zijn uitermate geschikt voor energie-intensieve toepassingen in de machine- en installatiebouw of in de energiesector. Bovendien worden de hogestroom-rijgklemmen momenteel voorbereid voor de toelating in explosiegevaarlijke omgevingen. De klemmen zijn dan eveneens geschikt voor toepassingen met verhoogde veiligheid (Ex e).