IoT

WAGO IoT-partner

Verschillende expertises in een ecosysteem verenigen en samen end-2-endoplossingen voor de klant creëren – dat is de kracht van het WAGO IoT-partnernetwerk.

Onze WAGO IoT-partners vullen ons aanbod met betrekking tot WAGO Cloud, Cloud-Connectivity, IoT-Gateways en besturingen aan. Op deze manier zorgen we in projecten steeds voor een gepaste oplossing

In een oogopslag

  • Service: individuele (cloud en IoT-device) applicaties
  • Waarde: nieuwe of bestaande toepassingen aanvullen met oplossingen voor maximale toegevoegde waarde
  • Infrastructuur: aanvulling op de beproefde IT-infrastructuur voor de verbinding met de OT-/besturingstechniek
  • Platform: verbinding van uw IoT-platform met de OT-/besturingtechniek
  • Multiplier: advies en start van de customer journey

IoT-partnernetwerk

Impressies Meeting 2023 WAGO Solution Provider en WAGO IoT-partners

WAGO IoT-partner worden of vinden

Leer onze IoT-partners kennen en vind de oplossing die optimaal aansluit op uw behoeften.

Security

Ongetwijfeld een van de belangrijkste onderwerpen: is de communicatie veilig? Zijn de gegevens betrouwbaar en geldig? Hoe kunnen aanvallen worden gedetecteerd?

De WAGO IoT-partners bieden advies – en oplossingen:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-security_2000x1125.jpg

OT/IT-integratie

Het effectief vormgeven van de overgang tussen OT en IT is een van de grootste uitdagingen. Naast de geschiktheid van de producten van WAGO kunt u ook gebruik maken van de ondersteuning van experts:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-iot_2000x1125.jpg

Technologie

Een open platform is onze filosofie. Met expertise op het gebied van kernthema's (Docker®, MQTT, Connectivity) bieden wij u de meest flexibele en actuele realisatiemogelijkheden voor uw projecten:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-settings_2000x1125.jpg

Shopfloor/digitale fabriek

De netwerkvorming en de evaluatie in de productie zijn veelzijdig en individueel. De meest uiteenlopende systemen (scanners, printers, MES, ERP en meer) aansluiten, weergeven en analyseren zijn de expertise van onze IoT-partners:

LoRaWAN

LoraWan biedt oplossingen voor alle disciplines en branches. De vraag is echter: hoe bouw ik de infrastructuur op? De WAGO IoT-partners bieden in dit geval hulp:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-podcast_2000x1125.jpg

Low Code & No Code

Deze partners worden gekenmerkt door een programmeeromgeving met grafische modelleerelementen, waardoor een geoptimaliseerde ontwikkelings- en implementatietijd kan worden bereikt zonder kennis van programmeertaal. Dit bespaart kosten bij de realisatie van het project, maar ook bij de training van medewerkers:

Gemeenschappelijke oplossingen: onze IoT-partners op de WAGO Stage

"All-in-one"-oplossing - IoT-partners bundelen competentie op het gebied van digitalisering

Alle goede dingen komen in drievoud - ook als het gaat om de digitalisering van discrete productie voor kleine en middelgrote productiebedrijven. Daarom hebben we onze krachten gebundeld in een driezijdig partnerschap om onze klanten een geïntegreerde oplossing uit één bron te kunnen bieden.

Met de Edge Devices van WAGO stellen wij de performante hardware voor de productie ter beschikking. MPDV Mikrolab GmbH presenteert met het "Manufacturing Integration Plattform", afgekort MIP, een open integratieplatform dat de Edge Computer leven inblaast en klaarstoomt voor het productiebedrijf. Hardware en software hebben elkaar dus weten te vinden. Maar hoe kan deze op het bedrijf afgestemde oplossing in uw productieomgeving geïntegreerd worden? Hier komt onze IoT-partner MEGLA in beeld en realiseert de interfaces tussen de MIP en de reeds aanwezige machines. Hierdoor kan het gehele systeem, bestaande uit WAGO Edge Device en het MPDV MIP, in het productiebedrijf geïntegreerd worden. In detail betekent dit dat de gegevens van de machines in de MIP-software ingevoerd en gelijktijdig ook de bestaande softwaresystemen van de klant (bijv. ERP, registratie van personeelstijden enz.) geïntegreerd worden. Hierdoor zijn er geen data-eilanden meer, maar worden alle systemen (de bestaande machines, de bestaande softwaresystemen) door MEGLA geïntegreerd in een holistische oplossing op basis van de WAGO hardware en de MIP software. Deze "all-in-one"-oplossing verzamelt de gegevens van alle systemen, slaat de gegevens op en verwerkt deze om processen te optimaliseren en de productiviteit te verhogen.

Find a WAGO IoT Partner

Benefit from responsive service, comprehensive consultations and experienced contacts.

MM-6910_Customer_Care_MG_4230_2000x1125_.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Nuttige links