Теми
WAGO Gelbox предпазва клемите от влага

Кондензация, обилни валежи, мощни водни струи: когато влагата има досег с електричеството, може бързо да се получи късо съединение. Капсулирането е доказано решение. Но сега надеждната защита от влага за инсталационни клеми може да бъде постигната още по-бързо и лесно с WAGO Gelbox. Той е готов за незабавна употреба в широк спектър приложения за ниско и много ниско напрежение.

Предимствата за вас:

  • Лесно, бързо и безопасно за употреба.
  • Може да се използва веднага и да има достъп до нея и по-късно.
  • Без силикон
  • Без маркировка
  • Подходящ за неопределено време за съхранение.
  • Системата, която се състои от Gelboxe и WAGO конектори, е тествана VDE и сертифицирана по IPX8.

Какво е WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox е компактна кутия, пълна с безсиликонов гел. Gelbox се предлага в шест размера и осигурява IPX8 нивo на защита от влага за инсталационни клеми COMPACT от 221 серия на WAGO и 2273 серия COMPACT PUSH WIRE конектори. Този тип защита означава, че клемите са напълно защитени и могат да бъдат постоянно потопени във вода. Конвенционалните съдове като полиуретан и силикон също отговарят на изискванията на IPX8.

 Свалете PDF 

Отличителна черта на WAGO Gelbox е, че тя защитава електрическата инсталация точно там, където е от изключително значение - в точките на свързване - без постоянно разкапсулиране на разклонителните кутии. За разлика от гела на базата на силикон, гелът без силикон на WAGO Gelbox поддържа почти неограничен брой приложения.

Къде може да бъде използван WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox може да се използва в широк спектър приложения с ниско и изключително ниско напрежение. Употребата им се различава донякъде в отделните диапазони на напрежението. Например, в приложения с ниско напрежение (например 230 V), WAGO Gelbox се използват в разклонителни кутии заедно със съединителни клеми. Това е единственият начин да се осигури двойна изолация на кабела за защита от токов удар, тъй като само проводниците са капсулирани във WAGO Gelbox. В приложения SELV (Safety Extra Low Voltage) WAGO конекторите могат да се използват с Gelbox без допълнителна разклонителна кутия.

Примери за приложение

  • Инсталация за баня (DIN VDE 0100-0705)

  • Съоръжения за миене/напоителни системи

  • Стопанства и градински центрове (DIN VDE 0100-0705)

  • Зони - басейни (DIN VDE 0100-702)

  • Осветление на паркинга

  • Зареждащи станции и осветителни системи в пристанища

Как се използва WAGO Gelbox?

Инсталирането е лесно: Отворете кутията, поставете конекторите, затворете кутията. По-подробно: отворете WAGO Gelbox, поставете окабелените съединителни клеми в кутията и я затворете с лек натиск. Гелът обвива плътно проводниците.

Благодарение на компактния дизайн, WAGO Gelbox може лесно да бъде поставена във всяка разклонителна кутия. Благодарение на различните корпуси, няколко клеми могат да бъдат поставени в един WAGO Gelbox, за да създадат допълнително пространство в разпределителната кутия. Ако трябва да се разшири дадена верига, кутиите могат лесно да се отворят и бързо и надеждно да се свържат отново - истинско предимство пред стандартното разкапсулиране на електрониката. Проводниците, които са свързани в старата инсталация, могат да бъдат използвани повторно за новата. Това обаче изисква нови конектори и Gelbox - това е единственият начин WAGO да гарантира високата степен на защита.

Защо използваме WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox предлага напълно нови възможности за защита на съединителните съединители от влага. Това означава, че WAGO Gel Box може да бъд епоставена във всяка разклонителна кутия - независимо дали са монтирани на стената или на тавана. На първо място се премахва времето, необходимо за смесване на компонентите. На второ, спестява се допълнително време, тъй като не е нужно да чакате, докато сместа се втвърди или изсъхне. Освен това гелът не е опасен, тъй като химикалите му вече са реагирали, което прави WAGO Gelbox готов за незабавна употреба. Кутията вече е предварително напълнена с гел и запечатва връзката веднага, което позволява електрическите системи да се разгръщат веднага след инсталирането без прекъсване - бързо, лесно и надеждно.

Качествен гел Cellpack - без силикон и маркировка

WAGO разчита на доказаното качество на  a ... Cellpack-brand a гел. Този добре известен производител на уплътняващи материали разработи Gelbox съвместно с WAGO. Използваният гел Cellpack предлага три основни предимства пред конвенционалното разкапсулиране. Главното при тях: гелът е без силикон. Това позволява Gelbox да се използва във всеки отрасъл на индустрията - дори и в тези, където се употребяват лакове, бои и други чувствителни продукти, като например автомобилната индустрия. Второ, гелът без силикон вече е реагирал, така че е изцяло без маркировка и може да се съхранява за неопределено време. Това не може да се каже за всички компоненти, използвани за производството на херметизиращи съединения. В допълнение, гелът без силикон позволява на потребителя да получи отново достъп до връзката - ключовите думи тук са: повторна достъпност.

Безопасен ли е WAGO Gelbox?

За да се гарантира пълна безопасност, разработчиците на WAGO Gelbox са се фокусирали върху цялостната система, състояща се от кутия, конектори и гел. WAGO Gelbox отговаря на същите строги изисквания и тестове като WAGO конекторите, в съответствие с EN 60998. Високата степен на безопасност на продукта, се потвърждава от неутрална страна в доклада за тест на VDE.

Риск от късо съединение: Какво причинява образуването на влага?

Как се образуват влагата и влажността в разклонителна кутия? Кондензацията може да възникне, например от резки температурни промени. Това често се случва по време на преходни периоди, като пролетта и есента, когато топлият въздух вътре в корпуса отговаря на студената стена на корпуса на съединителната камера и се охлажда рязко. Резултатът: конденз по вътрешната стена на корпуса. Този физически ефект се увеличава допълнително чрез загуба на мощност, което увеличава топлината в сравнение с външната температура.

Тези температурни разлики също водят до разлики в налягането, които позволяват на свежия въздух да влиза в конектора отново и отново, като така се създава влага. В заключение, значително количество вода, може да бъде акумулирано в конектора.

Но силните валежи или силната водна струя твърде близо до разпределителната кутия също могат да причинят влага в разклонителните кутии. „Влагата в конектора, може след това да доведе до това, токът да поеме по напълно нови пътища, което от своя страна създава късо съединение.“ Това обаче често се забелязва само когато се задействат защитните устройства, т.е. предпазителите.

ЧЗВ

WAGO Gelbox е тестван и одобрен само когато се комбинира с конектори от серията 2273 на WAGO и съединителни клеми Compact 221 за напречни сечения на проводниците до 4 mm2. WAGO Gelbox e наличен в 6 размера. За всяка Gel Box има място, което е точно определено въз основа на конекторите, които ще бъдат използвани.

Да: конекторите са запечатани и напълно изолирани от вода и могат да останат постоянно потопени във вода (но в случаите на вода под налягане, това е разрешено само от страната на приложението за цели кабелни комплекти).

IPX8 защита означава, че конекторите във WAGO Gelbox са напълно запечатани и изолирани от вода и могат също така да бъдат постоянно потопени във вода. По принцип кодовете за влизане (IP) са стандартизирани според DIN: колкото по-голямо е числото, толкова по-висока е степента на защита. С двуцифрени номера като IP68, първото число описва защитата срещу контакт и прах (0 ... 6), второто - защита от вода и влага (0 ... 9).

Навсякъде в диапазона на изключително ниско напрежение - така наречените приложения SELV (Safety Extra Low Voltage) - и диапазон на ниско напрежение (например 230 V), където вашата електрическа инсталация изисква водоустойчива защита срещу влага и влажност, без силикон. Можете да намерите възможни приложения тук

WAGO Gelbox се предлага в шест различни размера. Благодарение на различните корпуси, няколко клеми могат да бъдат поставени в един WAGO Gelbox, за да създадат допълнително пространство в разпределителната кутия. За всяко поле има оформление, което ясно определя фиксирана задача въз основа на използваните конектори.

Окабелените съединителни клеми се поставят в кутията. След това кутията се затваря с лек натиск. Гелът обвива плътно проводниците. Моля, обърнете внимание на различните начини, по които се използва в диапазоните на ниско и свръх ниско напрежение, както и информацията за първоначалната инсталация и пренасочване.

Gelbox може да се съхранява за неопределено време, защото използваният гел вече е реагирал.

Да, гелът е без маркировка защото съставките в него са реагирали напълно. Това означава, че гелът не съдържа опасни вещества в концентрации, които биха изисквали етикетиране въз основа на Наредбата за опасните вещества.

Не: За да се осигури висока степен на защита, както Gelbox, така и конекторите трябва да бъдат заменени при преинсталиране или пренасочване.

Зависи от обхвата на напрежението: За приложения SELV (Safety Extra Low Voltage) допълнителен корпус, като например разклонителна кутия, не е необходим. За разлика от тях, диапазонът на ниско напрежение (230 V) се нуждае от такова, защото правилата за безопасност изискват двойна изолация.

WAGO Gelbox, комбиниран с конекторите от серия 221 и 2273, е тестван VDE съгласно стандартите EN 60998 и е сертифициран по IPX8.

Cellpack а използва се гел без силикон, по-специално полиуретанов гел със а ... качеството на марката Cellpack

Това също може да ви заинтересува

Нова кутия за свързване на осветлението: решение за свързване за всички типове инсталация

Нарастването на миниатюризацията и популярността на плоските LED светлини изискват универсални възможности за връзка. Новата свързваща кутия за осветление на WAGO предлага най-доброто решение, тъй като е поставена извън него. Това дава на производителите на осветление повече свобода на дизайна.

Въвеждане на ред в хаоса, дори и при наличието на много проводници

Когато имаме много проводници, разклонителната кутия на WAGO помага за свързване на до 60 проводника със серия 221 COMPACT на WAGO Конектори за всички типове проводници до 4 мм