Новини
Мини редови клеми - истински гений на пространството!

Накратко

  • Номинално сечение: 1 (1,5) mm, номинален ток: 13,5 (17,5) A, номинално напрежение: 500 V

  • Персонализирани опции за монтаж

  • Push-in CAGE CLAMP®

Октрийте разнообразието от нашите мини редови клеми

Възможности за монтаж

Мини редовите клеми на WAGO предлагат няколко възможности за монтаж за изключителна гъвкавост. Те могат да бъдат монтирани директно върху DIN-шина с размери 15 x 5,5 мм или върху монтажна плоча с фланец или прикачен монтаж.

Изберете вашата опция за монтаж:

DIN-15 шина за монтаж

  • С работен слот или бутон
  • Земен (директен контакт)

Монтажна плоча чрез приспособление за монтиране на крака

  • С работен слот или бутон
  • Ширина на монтажната плоча: 0,6 мм (мин) / 1,2 мм (макс)

Монтажна плоча чрез монтажен фланец

  • С работен слот или бутон
  • Монтиране чрез M4 винт

Видове задвижване

Мини редовите клеми на WAGO се предлагат с два типа задвижване: редовите клеми с бутони или работни слотове - всеки тип позволява директно прекратяване чрез Push-in CAGE CLAMP® връзки.

Предимства:

Push-бутон

  • Използване на всеки стандартен ръчен инструмент.
  • Оранжевият цвят подчертава задвижването, като предоставя на потребителите яснота от пръв поглед.
  • Бутонът е станал синоним на удобството, което го превръща в решение за окабеляване за индустрията.

работен слот

  • Инструментът остава в работния слот - двете ръце са свободни за окабеляване.

  • След поставяне, инструментът маркира точката на затягане и я държи отворена.

Аксесоари

Мини редовите клеми на WAGO са най-малката версия на TOPJOB® S. И тъй като те са част от семейството, всички аксесоари за TOPJOB® S са съвместими и с мини редовите клеми:

  • Обхват на джъмперите: Стандартните TOPJOB® S джъмпери могат да се използват. Например, използвайте предварително сглобените джъмпери за връзка със звезда (2000-405 / 011-000) или делта връзка (2000-406 / 011-000).
  • Маркираща лента: непрекъснатата лента за маркиране на WAGO позволява маркиране на време и разходи - до три реда едновременно.

Благодарение на компактния им дизайн, минатюрните редови клеми на WAGO спестяват огромно място и са перфектни за използване в затворени пространства.

Бъркхард Ниман, продуктов мениджър във WAGO

Открийте продуктите

Всички продукти

Открийте разнообразието от редови клеми на WAGO.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg