Този допълнителен вариант сега предлага клемни блокове за монтиране на релси с лостове с номинално напречно сечение от 2,5 mm2 до 16 mm2 Това е идеалното допълнение към семейството терминални блокове за монтиране на релси TOPJOB® S и е лесно да се комбинира със съществуващите терминални блокове, независимо дали имат работни слотове или бутони. Например, те използват същите джъмпери и система за маркиране. Най-убедителното им предимство е интуитивната връзка с лостове, които не изискват инструменти за отваряне/затваряне и идентифициране на отворената точка на затягане при повдигане. Клемите за монтиране на релси с лостове са подходящи за бърза и лесна мрежова връзка, наред с други приложения.
2-жичните и 3-жичните проходни клеми се предлагат в сиво, синьо и зелено-жълто за PE (заземен проводник). Те предлагат работа с лост за външната връзка и избор между операционен слот или бутон за вътрешната връзка. Лостът прави едновременното свързване на трудно огъващи се многожични кабели с обвивка, особено удобно. В допълнение, интуитивният отворен лост без инструменти намалява значителното време, необходимо за повторно свързване.