MM-4197_reference report_MSR Glück_Foto_0097_2000x2000.jpg

Контролери за електроцентрали с управление за електроцентрала от WAGO

Контролерите на електроцентралите помагат на централите да постигнат съвместимо с мрежата управление на захранването в точката на свързване към мрежата (GCP).

WAGO Power Plant контрол позволява на операторите на централи и системните интегратори да отговарят на изискванията за тези контролери, които са настроени от страната на мрежата - гъвкаво и надеждно. Решението е сертифицирано за VDE-AR-N 4110 и 4120.

Защо са необходими сертифицирани контролери на електроцентрали?

Процентът на възобновяема енергия в електропреносната мрежа се увеличава и искаме това увеличение да продължи - но без да застрашава стабилността на мрежата. Поради тази причина правилата за техническо свързване (TCR) за децентрализираните централи са затегнати. Централен елемент от това е контролерът на електроцентралата, който трябва да има съответстващ сертификат. С WAGO Power Plant Control това не е проблем.

Предимствата за вас:

  • Максимална гъвкавост

  • Дългосрочна глобална наличност

  • Бъдеща жизнеспособност

  • TÜV сертифициран

  • Високо ниво на киберсигурност

  • Възможности за персонализирана имплементация

WAGO решения

Вашият път с WAGO към Grid-Compliant
Свързване и експлоатация на съоражението

WAGO ви позволява да изберете своя път към мрежово-съвместима инсталация и работа със сертифициран контролер на електроцентрали. Ние ще ви подкрепим в сглобяването на необходимите компоненти, а можете да се възползвате от нашата мрежа от системни интегратори и да ги наемете за услугата по внедряване.

Използвайте сами контролери за електроцентрали

Нашият отдел по продажбите ще ви подкрепи при избора на хардуер, който сами да внедрите в съвместима с мрежата инсталация и експлоатация. Може да получите допълнителен съпорт с необходимото знание за eCOCKPIT програмиране, от нашата безплатна поддръжка за клиенти и нашата програма за обучение за управление и програмиране.

Поръчайте контролери за електроцентрали

Ако нямате нито времето, нито ноу-хау, за да свържете правилно вашата инсталация към мрежата, тогава наемете WAGO доставчик на решения (WSP) и изберете пакет, който включва всичко. Те ще осигурят цялостното решение - от закупуване на подходящи компоненти, внедряване и въвеждане в експлоатация, до документация.

Продукти

Контрол на електроцентралите

Цялата информация в библиотеката за управление на електроцентрали WAGO е достъпна за изтегляне като компактен файл, с 30-дневен свободен достъп.

Телеконтролер

Контролерът от второ поколение PFC200 дава възможност за комуникация както с мрежовия оператор, така и с директния маркетинг, директно и със сигурна изолация.

модулен софтуер

Нашите платформи за отворена автоматизация, на които могат да се използват предпочитаните софтуерни инструменти и езици за програмиране, предлагат гъвкавост и независимост.

I/O модули

Открийте предимствата на нашите гъвкави системи за дистанционно I/O. Подходящи I/O модули са достъпни за почти всички приложения и условия на околната среда.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x2000.jpg

Сертификат за управление на електроцентрали - WAGO

WAGO поддържа успешно подаване на мрежи съгласно VDE-AR-N 4110 и 4120. Д-р Ралф Коте от TÜV NORD лично представи сертификата на Андреас Сигерт, Мениджър "Ключови акаунти, Smart Grid" и екипа на WAGO.

ЧЗВ - Често задавани въпроси

„WAGO Power Plant Control“ е библиотека с алгоритъм за управление за активна и/или реактивна мощност, сертифицирана по VDE-AR-N 4110/4120. Може да се използва за второ поколение PFC200 контролер. Този контролер има два ETHERNET порта, които могат да се използват като суич или отделно в две изолирани мрежи. Това позволява да се комуникира директно от контролера с мрежовия оператор и директния маркетинг, през тунел VPN със сигурно криптиране от край до край - например чрез стандартни протоколи като IEC 60870 -104/101 и Modbus или приемници за пулсации и т.н. Това позволява, наред с други неща, да прехвърля активната мощност, реактивната мощност или коефициента на мощност cos phi. Цялостната система позволява на клиентите да внедрят персонализирани контролери на електроцентрали.

Цялата информация, таблици с данни, ръководството, симулационния модел, сертификати и 30-дневна пробна версия са достъпни за изтегляне като компактен файл.

Контролерът е съществен компонент от електроцентралата; по-конкретно, това е компонент в точката на свързване към мрежата (GCP), където се обменя подходяща информация между централата и мрежовия оператор.

Контролерът на електроцентралата формира интерфейса между централата и доставчика на електроенергия, оператора на мрежата и директния търговец, за да позволи например контролната мощност да се продава на борсата. В процеса, той регулира зададените стойности за активна и/или реактивна мощност в точката на свързване към мрежата (GCP). Той сравнява тези зададени стойности с измерените действителни стойности на GCP и съобщава изчислената контролна променлива на генериращите системи. С помощта на контролера на централата, мрежовият оператор може да контролира захранването на централата чрез определени характеристики на генератора. Добър начин да го представим е като „педалите за газта и спирачките“ zа операторите на мрежата за електроцентралите, тъй като генерирането и потреблението трябва да са в хармония по всяко време.

Много мрежови оператори също изискват интерфейс на така наречената интелигентна клиентска станция с доставчика на енергия. Това позволява да се наблюдават реалните стойности и грешки по всяко време на клиентската станция. Операторът на мрежата има комутационна мощност в рамките на своята област на aвторизация, така че може да възстанови захранването в рамките на секунди. Информацията за мрежата, която предоставя, помага на мениджърите на мрежата да постигнат по-ефективно ползване.

Процентът на възобновяема енергия в електропреносната мрежа се увеличава и искаме това увеличение да продължи - но без да застрашава стабилността на мрежата. Поради тази причина правилата за техническо свързване (TCR) за децентрализираните централи са затегнати. Централен елемент на това е контролерът на централата, който трябва да има съответстващ сертификат за компонент, или в противен случай не може да бъде пуснат в експлоатация и свързан към мрежата. Само фирми, сертифицирани по ISO 9001, обаче могат да получат сертификат за този компонент.

Не, всяка централа е различна. Гъвкавата концепция обаче може да помогне на планиращите инсталации, операторите и системните интегратори да спестят много време и усилия. Следователно, голямо разнообразие от проекти могат да бъдат реализирани с Linux® контролери на базата и модулната система WAGO I/O - например от строителната, енергийната и електронната мобилност - независимо от преобладаващата конфигурация на централата. Решението за управление също позволява системите за съхранение на акумулатори и натоварвания да бъдат свързани и контролирани директно. А второто поколение PFC200 е с много по-добри възможности от повечето често срещаните протоколи на пазара.

Правилата за техническо свързване на VDE-AR-N 4110 за средно напрежение са правила за използване, които формират техническата основа за свързване на мрежата и работата на централата на ниво средно напрежение, в което голям брой електроцентрали захранват мощност. Те бяха разработени съвместно с VDE FNN, Форума за мрежови технологии / мрежови операции, комитет на Асоциацията за електрически, електронни и информационни технологии (VDE). Целта им е да дадат възможност на операторите на мрежи да продължат да могат да гарантират стабилността на мрежата, тъй като делът на възобновяемите енергии расте. За електроцентрали, които в бъдеще ще се захранват в мрежата със средно напрежение, техническите правила за свързване за средно напрежение налагат т. нар. сертификат за компонент за необходимия контролер на електроцентралата.

От 27 април 2019 г. Правилата за техническо свързване за средно напрежение се прилагат за всички инсталации, които влизат в експлоатация, които генерират 135 kW или повече мощност в обхвата на напрежение от 1 до 60 kV.

Това се отнася за следното:

  • Комбинирани инсталации за когенерация на топлина и енергия
  • Биогазови инсталации *
  • Фотоволтаични системи
  • Вятърни централи
  • Геотермални инсталации
  • Водноелектрически централи
  • Системи за съхранение
  • Смесени системи

* Като част от увеличаващата се гъвкавост, много от тези инсталации се разширяват, за да удвоят до тройната мощност и мощността на генератора. Когато такива инсталации се разширяват с обща мощност в точката на свързване на мрежата (GCP) от 135 kW или повече, те трябва да следват новите указания за използване.