На тази страница:
buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Контролери (PLC)

Оптимална производителност и наличност за машини и оборудване: Благодарение на изключително високата си производителност, ниската консумация на енергия, многобройните интерфейси, спестяващия пространство дизайн и високото си ниво на надеждност, интуитивните програмируеми логически контролери (PLC) на WAGO са рентабилни решения за автоматизация в областта на най-различни приложения.

Предимствата на PLC на WAGO за вас:

  • Програмируеми с e!COCKPIT (CoDeSys 3) и CoDeSys 2
  • Независими от протокола – поддържа всички стандартни полеви протоколи и ETHERNET стандарти (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET и др. )
  • Мащабируема изчислителна мощност от полеви контролери до контролери PFC100 и PFC200
  • Идеално се комбинират с WAGO-I/O-SYSTEM 750: Над 500 модула за максимална гъвкавост и функционално разнообразие
  • За използване при екстремни условия на околната среда

Информация за продукта

Максимална производителност в минимално пространство:
Контролер PFC100

Разнообразие от изходи в компактен корпус! С PFC100 WAGO предлага отлично оборудван контролер при невероятно съотношение на разходите и ползите.

Предимства:

  • Икономично планиране на проекти с e!COCKPIT
  • Защитете инвестицията си с помощта на мащабируема технология за контрол
  • Пакетите за защита осигуряват сигурността на данните на ниво устройство
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Нашата най-мощна линия контролери: PFC200

Контролерите PFC200 на WAGO са идеални за широко разнообразие от приложения в промишлената, производствената и сградната автоматизация.
  • Тези PLC са подходящи за по-малки приложения за управление както в стандартни, така и при тежки условия на околната среда.
  • Те са fieldbus независими и са идеални за децентрализирани fieldbus системи.
  • Тези контролери се предлагат и като варианти 750 XTR за приложения в екстремни условия.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

За екстремни приложения:
Контролер PFC200 XTR

Контролерите PFC200 XTR за екстремни условия на околната среда: Инженеринг, управление и визуализация там, където други контролери се провалят.


Предимства:

  • Програмируеми логически контролери със защита срещу екстремни атмосферни условия, вибрации, удари и импулсни напрежения.
  • Те са fieldbus независими и са идеални за децентрализирани fieldbus системи.
  • Вградена операционна система Linux® и среда за изпълнение e!RUNTIME на базата на CODESYS 3.
controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

За екстремни условия на околната среда:
Контролери 750 XTR

Автоматизация без ограничения при екстремни условия на околната среда – контролерите 750 XTR
  • Проектирани за студ и жега от –40 до + +70°C (–40 ... +158°F)
  • Екстремна изолация: до 5 kV импулсно напрежение
  • Екстремна устойчивост на вибрации: до ускорение 5g
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Протоколи за телеконтрол

Бъдете перфектно подготвени за бъдещите изисквания на енергийния пазар. Избрани телеконтролери от WAGO поддържат IEC 60870-5-101, –103 и –104, както и 61850-7, 61400-25 и DNP3 протоколи за безжична (GPRS) или кабелна (чрез ETHERNET) връзка към системата за управление.

Облак

Записвайте, цифровизирайте и свързвайте данните разумно – това е основната концепция, която стои зад Индустрия 4.0. Едно просто надграждане преобразува контролерите PFC100 и PFC200 на WAGO в IoT контролери, които предават данни от полевото ниво към облака.

Вградена ОС Linux

Вградената ОС Linux е на разположение за потребители, които са готови да поемат пълния контрол и предпочитат директно да използват опростена и сигурна операционна система. Този софтуер на Linux®, работещ в реално време, предлага широка гама от предимства, включително гъвкавостта на използване на отворен код, който адаптира изходния код към специфичните нужди на потребителя във всеки един момент. Освен че е стабилна, тази надеждна операционна система предлага непрекъснато оптимизиране чрез активната общност на отворения код, като ви позволява да сте винаги в крак с новостите и готови за адаптиране към тях – особено по отношение на сигурността.

Киберсигурност

Увеличеното свързване в мрежа и почти универсалната връзка с интернет подкрепят тенденцията за сигурно съхранение и предаване на данни. За да се гарантира сигурността и целостта на информацията по време на он-лайн достъп и трансфер на данни, методите за криптиране SSH и SSL/TLS са вградени в контролерите PFC100 и PFC200 за установяване на защитени HTTPS и FTPS връзки. Защитната стена осигурява допълнителна защита срещу нежелан достъп.

CODESYS

Всички контролери на WAGO са оборудвани с високопроизводителния стандартен промишлен инструмент CODESYS. Това позволява разработването на софтуер на определените от IEC 61131-3 програмни езици за програмируеми логически контролери (ST, FBD, LD, IL, SFC и CFC). Като надеждна програмна среда, CODESYS насочва разработчиците, като им дава възможност да използват повторно и да развиват допълнително съществуващи програми, без да се налага да изучават наново софтуера. Това означава, че се използват съвременни парадигми, като Обектно ориентираното програмиране (ООП) или модерните технологии за визуализация.

Всички продукти

Открийте всички продукти в областта на контролерите

alle-produkte_controller_2000x1125_o.jpg
Софтуер

Софтуер за автоматизация

Автоматизирайте машините, системите и сградите по-ефективно. Софтуерните решения на WAGO правят това възможно, като ви гарантират интегрирането на отворени стандарти.

buehne_software_2000x1500.jpg
Embedded Linux

Включено управление: Embedded Linux

Ние обединяваме нещата, които са предназначени едно за друго: Високоефективният хардуер на WAGO и операционната система Linux®, подготвена за бъдещето.

Облак

WAGO Cloud свързва действителния и виртуалния свят

Разширяем, сигурен, универсален: С WAGO Cloud ние предлагаме платформа за Интернет на нещата за централизирано визуализиране на данни – независимо от местоположението.

cloud-2000x1500px.jpg
Отворена технология за автоматизация

Отворена технология за автоматизация с WAGO

Предлагаме ви свободата да изберете адаптивни персонализирани решения. Подкрепяме ви по пътя към вашето цифрово бъдеще! #openandeasy

Automatisierungstreff_drei-Controller-PFC200NEUE_2000x2000.jpg