PCB клеми за печатни платки за силова електроника
Продуктовата гама на WAGO включва две семейства клеми за печатни платки за силова електроника с номинално напречно сечение от 4 mm2, 6 mm2 и 16 mm2 и номинален ток до 76 A. Тези компактни и високоефективни клеми за печатни платки са лесни за употреба и предлагат максимална гъвкавост при окабеляването. Предлагат се в два варианта - с или без задвижване с лост.
Предимства:
- Богата продуктова гама
- Лесно свързване на проводниците посредством push-in технологията CAGE CLAMP®
- По-широк диапазон проводници и по-голямо допустимо токово натоварване
- Спестете средства и пространство, като използвате компактни редови клеми за по-големи сечения и големи токове
- Свързвайте проводници към печатните платки както хоризонтално, така и вертикално
- Успоредно и перпендикулярно тестване на входа на проводника
- Голяма гама от приложения в различни отрасли и приложения