На тази страница:
alle-produkte_industrial-switches_2000x1125.jpg

Индустриални мрежови комутатори

Гамата от мрежови комутатори на WAGO осигурява мащабируемостта на вашата мрежова ETHERNET инфраструктура, като същевременно осигурява изключителни електрически и механични характеристики.

Тези комутатори със здрава конструкция са предназначени за промишлена употреба и съответстват напълно на IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3ab.

Преглед на продуктите

Индустриални комутатори за вашето мрежово решение

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Industrial Eco Switches

Economical and Compact

  • For small- to medium-sized networks
  • Rugged design
    - DIN-rail adapter and metal housing
    - Surrounding air temperature (operation): −40 … +70 °C
  • Auto-negotiation and auto-crossing for easy network creation and extension
  • Gigabit versions for high data throughput
  • Transmission of power and data via ETHERNET connection with Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Индустриални мрежови комутатори

Versatile

  • Redundant power supply
  • Alarm contact configuration via DIP switches
  • Use of SFP modules
  • Rugged design
    - DIN-rail adapter and metal housing
    - Surrounding air temperature (operation): −40 … +70 °C
  • Alarm contact: Monitoring of the primary and secondary power supply
  • Monitoring of ETHERNET ports
  • Signaling via PLC or remote I/Os

p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

Индустриални управляеми комутатори

Мощни и сигурни

  • Редундантно захранване
  • Използване на SFP модули
  • RS-232 интерфейс за конфигуриране чрез команди
  • Интегрирано уеб базирано управление за конфигурация или диагностика
  • Светодиоди за състоянието
  • Алармен контакт
    - Диагностика на технологията Jet ring
    - Диагностика на пръстеновидната схема за защита за Ethernet мрежи (ERPS)
    - Мониторинг на първичното и вторичното електрозахранване
    - Мониторинг на ETHERNET портовете
    - Сигнализиране чрез PLC или отдалечени входно/изходни устройства
  • Технология за постояннотоково захранване по Ethernet (Power over Ethernet (PoE+))
  • Конфигурируеми функции:
    - Сигурност
    - Разполагаемост
    - Производителност
    - Предаване на данни

Your Benefits with WAGO Switches

  • Разполагаемост, редундантност
    Промишлените комутатори на WAGO са снабдени с редундантно захранване и комутируема топология в пръстен, който осигурява непрекъсваемо предаване на данни. С кратко време за възстановяване под 20 ms, технологията Xpress Ring увеличава надеждността на вашия процес. Производителността и разполагаемостта на мрежата на машините и системите ви са винаги гарантирани. В допълнение към редундантността на комуникационната връзка, в комутаторите е интегрирано редундантно захранване – което също може да бъде наблюдавано с помощта на алармено реле. Дори ако захранването бъде прекъснато, комуникацията не се прекъсва.
  • Разширени функции за сигурност
    Управляемите комутатори поддържат широка гама функции за сигурност (напр. ограничение по MAC адрес, защита на портовете). Това осигурява допълнителен контрол върху потока от данни и защита на системата срещу кибератаки чрез удостоверяване съгласно IEEE 802.1x, IGMP Snooping ограничаване на излъчването и честотната лента.
  • Модулни и разширяеми
    Взаимозаменяемите SPF модули адаптират комутаторите към различни оптични кабели (FOC) и съответните необходими разстояния и влакна. Има SFP модули за мултимодални и едномодови оптични кабели за диапазони до 80 km. С точната комбинация от медни и оптични кабели, вие сте подготвени да изпълните множество изисквания.
  • Интегрирана функция мониторинг
    За мониторинг и отчитане на грешките управляемият комутатор предлага конфигурируеми функции, като например алармиране по електронна поща и автоматични SNMP съобщения. Освен това, всички комутатори (с изключение на версиите ECO) могат да наблюдават отделни портове или захранването чрез безпотенциални алармени контакти. За конфигуриране на тази функция се използва DIP превключвател.
  • Различни режими на работа
    Неуправляемите комутатори са идеални за директна плъг-енд-плей употреба. Управляемите комутатори могат да се използват за приложения, при които се изисква IP филтриране или допълнително интерпретиране на телеграми за приложението.
  • Power over Ethernet (PoE+)
    Захранване и предаване на данни по ETHERNET кабел: Power-over-Ethernet (PoE +) елиминира необходимостта от отделната захранваща връзка за устройства, свързани към комутаторите чрез IP мрежата. (Научете повече)
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: