MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x2000.jpg

WAGO I/O System Advanced

„Синхронизиращата се по време мрежа“ (TSN) е перспективна технология за комплекса, гъвкава, мощна и сигурна мрежа от машини и системи. С чисто новото ни решение за автоматизация I/O System Advanced, което е „създадено за TSN“, ще изведете индустриалната автоматизация на ново ниво.

Предимствата за вас:
  • Отворена, иновативна и готова за бъдещето система за автоматизация в машиностроенето
  • I/O System Advanced съчетава доказаните предимства и функционалности на серия 750 с изключителна производителност и ергономичен механичен дизайн, който помага за предотвратяване на грешки.
  • Новият контролер PFC200 на WAGO свързва разнообразните възможности на PFC технологията с I/O System Advanced.
  • Производителност, кратки времена на реакция и високо ниво на синхронност за връзката с различни бързи полеви шини ETHERNET

WAGO в действие

ГОТОВИ ЗА МОДЕРНО МАШИНОСТРОЕНЕ

В основата на съвременните производствени мощности са свързаността и бързината. С I/O System Advanced компанията WAGO разработи решение, което ви позволява лесно да отговорите на всички изисквания, поставени от модерните системи за автоматизация. Бързата нова входно-изходна система IP20 на WAGO е лицето на нашумелите OPC UA и TSN, което ви позволява да задавате нови стандарти.

Най-висока производителност и функционален дизайн

Като точка на достъп до универсалната входно-изходна система серия 750 на WAGO, новата I/O System Advanced съчетава доказаните предимства и функционалностите на серия 750 със свеж и ергономичен дизайн, механични функции, които спомагат за предотвратяване на грешки и постигане на изключителни резултати. Резултатите: краткo време за реакция, висока синхронност при предаване на сигнали и възможност за използване на бързи ETHERNET полеви шини (напр. PROFINET, EtherCAT®, Ethernet/IP) в бъдеще – всичко това превръща I/O System Advanced в новия еталон при системите за индустриална автоматизация от висок клас.

„Създадени за TSN“

Ако производствените мощности трябва да са подготвени за бъдещето, индустриалната комуникация трябва да е бърза, стандартизирана и да протича в реално време. „Синхронизиращата се по време мрежа“ (TSN) е ключова в това отношение, тъй като представлява перспектива за значително повишаване на производителността на отделните мрежи. Също така осигурява базата за директна комуникация от полево ниво с всяко устройство на което и да е друго ниво, и така вече няма нужда от точки на достъп или пълна реконструкция на комуникационните технологии. TSN става още по-ефективна в комбинация с OPC UA. Заедно, те осигуряват възможност на оборудването, машините и системните части, например да се описват, разбират и конфигурират автоматично. Това от своя страна е необходимо, за да може модулният подход към машиностроенето наистина да се подобри.

Доказана PFC технология

С дебюта на I/O System Advanced компанията WAGO подновява и контролера PFC200, който е базиран на утвърдената в индустрията PFC технология и има нов съвпадащ външен дизайн. Тази усъвършенствана разработка ще осигури на клиентите лесен старт с новата система. Новият контролер образува мост към различни технологии с помощта на операционната система Linux® и визуализацията Docker (IT), както и към OT технологиите благодарение на системата за изпълнение IEC 61131. Изпращането на данни в облака и използването на всички предимства на облачните изчисления е изключително улеснено благодарение на големия брой интерфейси и най-високите стандарти за киберсигурност.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Максимална независимост и гъвкавост

Потребителите могат да се възползват от всички тези предимства, без да инвестират значително количество време или пари. I/O System Advanced поддържа добре познатите PFC функционалности и базирано на CODESYS програмиране чрез инженерния софтуер e!COCKPIT. Тази точка на достъп до универсалната входно-изходна система серия 750 също така позволява директно свързване на всички 500+ модула, увеличавайки възвръщаемостта на инвестицията.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg
Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Това също може да ви заинтересува

Свързани теми и продукти

Ефективни и икономични контролери

Задачите за управление, както големите, така и малките, трябва да бъдат най-вече рентабилни. Продуктовата линия на WAGO включва правилните контролери (PLC) за всяко предизвикателство и изискване.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

WAGO в действие

Повече от областта на технологиите за автоматизация

Иновативно управление на задвижването

При разработването на своите решения за управление на задвижването на кораби SAM Electronics разчита на гъвкавостта и надеждността на входно-изходната система на WAGO.