На тази страница:
buehne_controller_2000x2000_1.jpg

PLC – Контролери

Оптимална производителност и наличност: Благодарение на изключително високата си производителност, ниската консумация на енергия, многобройните интерфейси, спестяващия пространство дизайн и високата си надеждност, интуитивните контролери (PLC) на WAGO са рентабилни решения за автоматизация.

Вашите предимства с контролерите на WAGO:

  • Програмируеми с e!COCKPIT (CODESYS 3) и CODESYS 2
  • Независима от протокола – съвместима с всички стандартни fieldbus протоколи и ETHERNET стандарти
  • Мащабируема изчислителна мощност от fieldbus контролери до контролери PFC100 и PFC200
  • Могат да се комбинират с WAGO-I/O-SYSTEM 750: Над 500 входно-изходни модула за максимална гъвкавост и функционално разнообразие
  • Идеални и за екстремни условия на околната среда
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Максимална производителност в минимално пространство:
PFC100

Разнообразие от изходи в компактен корпус! С контролера PFC100 WAGO предлага отлично оборудван контролер при невероятно съотношение на разходите и ползите.

  • Икономично планиране на проекти с e!COCKPIT
  • Готов за бъдеща дейност с мащабируема технология за управление
  • Пакетите за защита осигуряват сигурността на данните на ниво устройство
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Нашата най-мощна линия контролери: PFC200

Контролерите PFC200 на WAGO са идеални за широко разнообразие от приложения в промишлената, производствената и сградната автоматизация.
  • Тези PLC са подходящи за по-малки приложения за управление както в стандартни, така и в тежки условия на околната среда.
  • Те са fieldbus независими и са идеални за децентрализирани fieldbus системи.
  • Тези контролери се предлагат и като варианти 750 XTR за приложения в екстремни условия.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

За екстремни приложения:
PFC200 XTR

Контролерите PFC200 XTR за екстремни условия на околната среда: Инженеринг, управление и визуализация там, където други контролери се провалят.
  • Тези контролери издържат на екстремни атмосферни условия, вибрации, удари и импулсни напрежения.
  • Те са fieldbus независими и са идеални за децентрализирани fieldbus системи.
  • Контролерите PFC200 XTR разполагат с вградена операционна система Linux и среда за изпълнение e!RUNTIME на базата на CODESYS 3.
controller-750-einzeln_2000x1125px_1.jpg

Нашите най-универсални контролери:
Контролери 750

Контролерите от серията 750 на WAGO са идеални за широко разнообразие от приложения в промишлената, производствената и сградната автоматизация.
  • Тези модулни контролери са на разположение за всички известни fieldbus системи в системата WAGO-I/O-SYSTEM.
  • Те могат бързо да бъдат пуснати в експлоатация и са необслужваеми.
  • Серията 750 предлага спестяващ място дизайн.
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

За екстремни условия на околната среда:
Контролери 750 XTR

Автоматизация без ограничения при екстремни условия на околната среда – контролерите 750 XTR
  • Проектирани за студ и жега от –40 до + +70°C (–40 ... +158°F)
  • Екстремна изолация: до 5 kV импулсно напрежение
  • Екстремна устойчивост на вибрации: до ускорение 5g

Протоколи за телеконтрол

Бъдете перфектно подготвени за бъдещите изисквания на енергийния пазар. Избрани телеконтролери от WAGO поддържат IEC 60870-5-101, –103 и –104, както и 61850-7, 61400-25 и DNP3 протоколи за безжична (GPRS) или кабелна (чрез ETHERNET) връзка към системата за управление.

Облак

Записвайте, цифровизирайте и свързвайте данните изгодно – това е основната концепция, която стои зад Индустрия 4.0. Едно просто надграждане преобразува контролерите PFC100 и PFC200 на WAGO в IoT контролери, които предават данни от полевото ниво към облака.

Embedded Linux

Embedded Linux е на разположение за потребители, които са готови да поемат пълния контрол и предпочитат директно да използват опростена и сигурна операционна система. Този софтуер на Linux®, работещ в реално време, предлага широка гама от предимства, включително гъвкавостта на използване на отворен код, който адаптира изходния код към специфичните нужди на потребителя във всеки един момент. Освен че е стабилна, тази надеждна операционна система предлага непрекъснато оптимизиране чрез активната общност на отворения код, като ви поддържа винаги в крак с новостите и готови за адаптиране към тях – особено по отношение на сигурността.

Киберсигурност

Увеличеното свързване в мрежа и почти универсалната връзка с интернет подкрепят тенденцията за сигурно съхранение и предаване на данни. За да се гарантира сигурността и целостта на информацията по време на он-лайн достъп и трансфер на данни, методите за криптиране SSH и SSL/TLS са вградени в контролерите PFC100 и PFC200 за установяване на защитени HTTPS и FTPS връзки. Защитната стена осигурява допълнителна защита срещу нежелан достъп.

CODESYS

Всички контролери на WAGO са оборудвани с високопроизводителния стандартен промишлен инструмент CODESYS. Това позволява разработването на софтуер на определените от IEC 61131-3 програмни езици за програмируеми логически контролери (ST, FBD, LD, IL, SFC и CFC). Като надеждна програмна среда, CODESYS насочва разработчиците, като им дава възможност да използват повторно и да развиват допълнително съществуващи програми, без да се налага да изучават наново софтуера. Това означава, че се използват съвременни парадигми, като Обектно ориентираното програмиране (ООП) или модерните технологии за визуализация.

Webinar:
Develop Applications Faster with Docker, Part 2

Were you unable to participate in the webinar “Develop Applications Faster with Docker,” part 2?

Watch as our experts provide insights into the trending topic of container virtualization with “Docker.” Experience how this makes software handling and application development as easy as app administration. Register now and watch the full-length webinar.

Webinar_Docker_GettyImages-874812746_2000x1125.jpg

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис