MCS MICRO
Артикул №.2712-1225/037-000
1-проводен женски конектор, 2-редов; лост; Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Разстояние между пиновете 2,54 mm; 50-полюсен; 100% защитени срещу погрешно свързване; Лостове; Позлатени контакти; Кодиране A; 0,50 mm²; черен
Dimensions in mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm