Артикул №.2724-1206/323-000
1-проводен женски щепсел; лост; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Разстояние между пиновете 7,5 mm; 6-полюсен; 100% защитени срещу погрешно свързване; Центриращи заключващи лостове; 2,50 mm²; светло сив
Dimensions in mm
L = (pole no. x pin spacing) − 0.5 mm
Pole no. 2: L1 = 1.65 mm
Pole no. 3: L1 = 3.2 mm
Pole no. 4 + 5: L1 = 10.7 mm
Pole no. 6 + 7: L1 = 18.2 mm
Pole no. 8: L1 = 25.7 mm
L = (pole no. x pin spacing) − 0.5 mm
Pole no. 2: L1 = 1.65 mm
Pole no. 3: L1 = 3.2 mm
Pole no. 4 + 5: L1 = 10.7 mm
Pole no. 6 + 7: L1 = 18.2 mm
Pole no. 8: L1 = 25.7 mm