MCS MIDI
Артикул №.722-109/026-000
1-проводен женски щепсел; ъглов; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Разстояние между пиновете 5 mm; 9-полюсен; 100% защитени срещу погрешно свързване; 2,50 mm²; светло сив
Dimensions in mm
Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm
2-pole female connectors – one latch only
Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm
2-pole female connectors – one latch only