Артикул №.2092-3352
1-поводен THT женски щифтов съединител; ъглов; бутон; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Разстояние между пиновете 7,5 mm; 2-полюсен; щифт за запояване Ø 1.4 mm; Захващаща пластина; 2,50 mm²; светло сив
Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin