Теми 21 септември 2017 г.

Необслужваема технология за пружинно свързване

Използването на безопасна и необслужваема технология за свързване може значително да намали инвестиционните разходи през целия жизнен цикъл на системата.

Електрическите проводници и качеството на свързването им определят надеждността на машините и системите – независимо от сложността на структурата на автоматизацията на системата или нейните функции. Технологията за електрическо свързване трябва да превъзхожда всички останали в едно отношение: надеждност. И тя трябва да поддържа тази надеждност при всякакви условия на работа и през целия жизнен цикъл на системата.

Вашите предимства с WAGO:

  • CAGE CLAMP® осигурява безопасно и необслужваемо свързване – и се е доказала от десетилетия.
  • Технологията за пружинно свързване е добре подготвена за взискателни условия на околната среда.
  • Работата по инсталирането и окабеляването е бърза и не изисква специални инструкции.

Правилната технология за свързване намалява разходите

Машинните инженери и системните проектанти трябва да предлагат на своите клиенти решения, които гарантират високо ниво на надеждност на системата и намаляват общите разходи за притежание през целия жизнен цикъл на системата. Това упражнява огромен натиск върху тези, които предлагат системи на химическата и преработвателната промишленост, както и за корабостроенето. Компонентите, използвани тук, трябва да противостоят на някои от най-тежките условия на околната среда и трябва да работят безотказно, докато не бъдат сменени по време на планова поддръжка. Ето защо значението на технологията на свързване за всички видове електрически връзки не трябва да се подценява в машиностроенето и в системният инженеринг. В крайна сметка използването на безопасна и необслужваема технология на свързване може да осигури значителни нива на инвестиционна защита по време на жизнения цикъл на системата. От гледна точка на системния инженер или оператор, използваемостта не трябва да бъде за сметка на безопасните и необслужваеми електрически връзки. И от двете гледни точки – качеството на свързване и използваемостта – видът на технологията за свързване, е решаващият фактор.

Лесно свързване с пружинни клеми

Трябва да се вземат мерки за медта, която има уникални характеристики на провлачване, които могат да бъдат влошени, ако винтовото съединение е прекалено стегнато. С течение на времето винтовете се разхлабват, контактното съпротивление се увеличава и връзката се влошава. Удари, вибрации и температурни колебания могат да влошат качеството на контакт на винтовите съединения. Ударите и вибрациите са често срещани явления в морските приложения; в контролните табла, инсталирани на открито и разположени в райони с екстремни климатични условия, могат да се получат температурни колебания от –40°C до +70°C. Характеристиките на проводника, като например зачистени медни проводници или проводници с ламелна или тъкана структура, също оказват влияние върху качеството на контакта. Например проводници, образувани от мрежа от тънки, отделни жички, се разрушават бързо от винтови връзки.

Надеждни при всички условия на работа

За разлика от винтовите връзки, технологията за пружинно свързване на WAGO осигурява безопасно и необслужваемо свързване на електрически проводници – и се е доказала в продължение на десетилетия. Те демонстрират предимствата си първо по време на инсталирането, а след това – по време на експлоатация: правилно свързани от самото начало, пружинните връзки издържат и на най-суровите условия на околната среда. Тъй като контактното налягане, което закрепва проводника в тоководещата шина, се определя от пружината, което всъщност я „програмира предварително“, за да функционира винаги оптимално. Качеството на точката на затягане остава постоянно, независимо от удари и вибрации, тъй като пружината ги компенсира автоматично, като така поддържа целостта на връзката.

Продукти

Технология за свързване на новаторите

Стандартът за по-голяма безопасност и по-ниски разходи: От 1951 г.насам WAGO предлага системи за връзка без нужда от поддръжка за всякакви нужди – технология за връзка чрез пружинен натиск.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Правилен избор за взискателни зони на работа

Тъй като CAGE CLAMP® разполага с газонепропусклива затягаща система, технологията за пружинно свързване на WAGO е идеална за предизвикателни условия на околната среда. Те включват приложения в химическите или преработвателните технологии, или на борда на кораби и нефтени платформи, където се използват агресивни, корозивни или маслени вещества. WAGO предлага също така и редови клеми за употреба във опасни зони. И тъй като стандартната редова клема TOPJOB® S ​​притежава всички необходими одобрения за тези опасни зони, не е необходимо системните инженери да поддържат големи запаси на склад.

Модулният принцип се утвърждава в морския сектор

В измервателните технологии редовите клеми на WAGO представляват евтина алтернатива на специализирани – и обикновено по-скъпи – редови клеми за термодвойки. И накрая технологията на пружинно свързване се е доказала в най-екстремните условия като солените мъгли, които се срещат ежедневно в морски условия или покрай бреговете. Освен това те са доказали способността си да издържат на влажна топлина и ударно натоварване до 500g. Морското строителство все повече разчита на модулния дизайн за своите инженерни и комутационни системи; за тези системи предварително се сглобяват и окабеляват големи елементи с кабелни възли.

Ясно проектирани и лесни за работа

Можете да се възползвате от предимствата, до които той води – най-вече бързо и прецизно окабеляване без специални инструкции – само ако затягащите устройства и отделните проводници са правилно и ясно обозначени. WAGO предлага непрекъснати маркиращи ленти, които могат да бъдат отпечатани с до три реда информация, осигуряваща необходимата точност. Това позволява ясната маркировка на клемите, която съпоставя точките на свързване със съответните им части от системата. Освен точността това увеличава и безопасността на окабеляването. Като комбинира ясна маркировка с превъзходна използваемост, технологията за свързване CAGE CLAMP® опростява окабеляването – особено за трудно достъпни приложения, като например офшорни платформи.

Гъвкавост, която се отплаща

Редовите клеми, оборудвани с CAGE CLAMP® са подходящи за всички видове проводници: твърди, усукани и фини проводници, както и фино усукани проводници с накрайници или пинови клеми. Тази гъвкавост се отплаща, особено ако системните проектанти не знаят какви видове проводници ще намерят, докато пускат в експлоатация разпределителното табло на място. Тъй като затягащата сила на пружината издържа на повторна употреба, CAGE CLAMP® предлага допълнителна сигурност, когато се използва в системи, които имат дълъг жизнен цикъл и в крайна сметка ще изискват известна модернизация или подобрения. Мощната и гъвкава технология за пружинно свързване на WAGO позволява бързо и надеждно свързване на широк диапазон от размери на проводника: Проводници от 0,08 mm⊃2; (28 AWG) са безопасно и бързо закрепени чрез CAGE CLAMP®; POWER CAGE CLAMP свързва проводници до 185 mm⊃2; (350 kcmil). Освен това WAGO не само предлага технология за пружинно свързване за редови клеми, но и оборудва цялата си гама автоматични компоненти с тези надеждни връзки.

Поддръжка от планирането на проекта до пускането му в експлоатация

WAGO поддържа целия процес на конфигуриране както за продуктите за електрическо свързване, така и за автоматизацията с онлайн конфигуратора smartDESIGNER. Освен всичко друго той има и интерфейси за EPLAN и WSCAD. Това позволява двупосочна комуникация с CAE системата и гарантира целостта на спецификацията. Освен това като онлайн приложение, софтуерът може лесно да бъде използван без интегриране в собствената ИТ система на компанията. Това спестява време и пари и е особено полезно, когато ИТ се възлага на външен доставчик на услуги, който начислява такси за нови инсталации или софтуерни актуализации. Ако в разпределителното устройство се използват електромагнитни компоненти и системи за автоматизация на WAGO, проектантът може удобно да използва директната връзка на smartDESIGNER към eShop на WAGO.

Технически спецификации, информационни листове и файлове за изтегляне, до които имате директен достъп от eShop. След като клеморедът на шината е конфигуриран, той може да бъде проверен от инструмента, показан в 3D и документиран. Също така е възможно директно изготвяне на маркировката за компонентите на WAGO чрез smartDESIGNER на WAGO. Като се използват одобрения за конкретни проекти, може да се направи просто сравнение както от системния проектант, така и от производителя на разпределителното устройство, който използва същата база данни. Това дава възможност за документиране на всяка стъпка. Което на свой ред генерира прозрачност и намалява разходите.

Автор: Кей Милър

WAGO в действие

Морски клиентски приложения

WAGO е реализирала много интересни проекти в морския и офшорния сектор. За най-новите от тях можете да научите тук.

Клиентско приложение

Поддръжка за рекордно време

Системното окабеляване на сондажни платформи е голямо предизвикателство. Системата WAGO-X-COM®S-SYSTEM намалява до минимум работата на място.

marine_sonnenuntergang_bohrplattform_2000x1500.jpg
Вашето лице за контакт във WAGO

Предложения за допълнителни услуги:

Научете повече

Още морски приложения

Независимо дали Maritime 4.0, управление на задвижването или танков баласт и управление на товари, WAGO предлага решения за всяко морско предизвикателство.

Аларми и мониторинг

Надеждна обработка на сигнали

Съберете, подгответе и визуализирайте данните и когато е необходимо, издавайте предупреждения: Системите за аларма и наблюдение, оборудвани с продукти на WAGO, си вършат работата.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Управление на двигателите на задвижването

Подгответе се за още

Интелигентните решения за автоматизация също принадлежат на бъдещите морски приложения. С решенията на WAGO сте защитени.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Палубни товаро-разтоварни съоръжения и кранове

Денонощна безопасност

Необслужваеми и безопасни – решения за поддържане на влекачите и крановете в готовност за действие по всяко време. Решенията на WAGO са доказали силата си и при най-тежките условия.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Автоматизация в кабината

За безопасност и удобство

Рентабилните и надеждни решения за свързване на WAGO създават електрическата архитектура за оборудване на борда.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Това също може да ви заинтересува

WAGO в други отрасли

Технологиите за автоматизация и електропреносни връзки на WAGO не са представени само в морския и офшорния сектор. Научете какви решения предлага WAGO в други браншове.

Технологични процеси

Винаги иновативни

Независимо дали става въпрос за управлението на енергията или защитата от експлозии, от Process 4.0 до киберсигурността, WAGO непрекъснато разработва решения за потребителите и проектантите.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg
Сградна технология

Направете планове си за утре днес

Независимо дали става въпрос за осветление и управление на помещенията или решения за отопление, вентилация или климатизация, WAGO е иновативен партньор, който предлага правилните продукти, за да ви спести време, разходи и енергия.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg