Новини 21 септември 2020 г.

Лесно, директно свързване на измервателни уреди за енергия и консумация – с M-Bus master

Намалете разходите, опростете инсталацията и спестете място: Новият главен модул 753-649 M-Bus свързва директно до 40 M-Bus устройства към входно/изходната система, за да запише данни за потреблението – без външни gateway и инвертори на ниво.

Предимствата за вас:

  • Директно (без външни преобразуватели) и рентабилно свързване на M-Bus устройства към входно-изходната система
  • Увеличете гъвкавостта, като комбинирате с други модули и интерфейси на входно-изходната система
  • Лесно: Използване на няколко модула за по-големи обеми данни

Преглед на продукта

Интелигентният енергиен мениджмънт започва с отделно отчитане на консумацията на топлина, вода, електричество и газ. Ето защо отделните потребители и търговските предприятия се фокусират върху измерването на енергопотреблението – преди всичко в областта на сградната автоматизация.

Входно-изходната система с M-Bus master модул (Meter-Bus) е правилното решение за обработка на данните за енергията и потреблението: В зависимост от контролера на WAGO, данните за потреблението могат да се предават гъвкаво по съществуващия fieldbus протокол на системата за управление. По този начин се избягва допълнително окабеляване за сградната информация. Софтуерът може да се използва за лесно подготвяне на данните чрез интерфейса ETHERNET.

Утроете предимствата: M-Bus Master

M-Bus е по същество рентабилен fieldbus за предаване на данни за консумацията на енергия в съответствие с EN 13757. Намалете допълнителните разходи с главния модул M-Bus на WAGO: Модулът спестява много пространство в сравнение с други подобни решения, като по този начин намалява инсталационните работи.

Записвайте данните за консумацията: Използване на M-Bus

M-Bus се използва за отчитане на данни за потреблението на енергия от електромери, топломери, газомери, водомери и различни сензори и изпълнителни механизми на различни производители. Като ефективна система за измерване на данните за потреблението, M-Bus често се използва в областта на системите за сградно управление.

Master и slave(s): Как работи M-Bus

Системата M-Bus, базирана на комуникационен модел главен/подчинен, може да се използва в топология „линейна“, „звезда“ или „дървовидна“. Главната станция захранва серийната шина и обработва данните от M-Bus slave устройствата (измервателни устройства). Контролерът на WAGO с M-Bus, който комуникира с шинните компоненти чрез 2-проводна шина, може да поеме ролята на главен контролер. Към един главен модул могат да се свържат до 40 подчинени модула. M-Bus предава данни със скорост от 300 до 9600 bps. Обикновен телефонен кабел тип J-Y (St) Y N x 2 x 0,8 mm може да се използва например като кабел за M-Bus.

Очаквана наличност: 2-рото тримесечие на 2017 г.
Вашето лице за контакти във WAGO!

Предложения за допълнителни услуги:

Преглед на продуктите

Контролери (PLC)

buehne_controller_2000x1500.jpg

Повече продуктови категории

Нашето предложение за Вас

Електронен интерфейс

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

interface_2000x1500_0017.jpg

Технология на свързване

За бързи, сигурни и ненуждаещи се от поддръжка връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Разнообразието на нашите продукти обхваща системи от клеморедни блокове за инсталции и промишлено окабеляване, щепселни конектори, компоненти за преминаване през прегради, печатни платки и маркировъчни решения.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg