MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x2000.jpg

WAGO I/O System Advanced

O "Time-Sensitive Networking" (TSN) é a tecnologia voltada para o futuro para a rede de máquinas e sistemas de ponta a ponta, flexível, potente e segura. O I/O System Advanced, nossa novíssima solução de automação "made for TSN", permite elevar sua automação industrial a um novo nível.

Vantagens para você:
  • Um sistema de automação aberto, inovador e à prova de futuro para engenharia mecânica
  • O I/O System Advanced combina os benefícios e a funcionalidade comprovados da série 750 com excelente desempenho e um design mecânico ergonômico que ajuda a evitar erros.
  • O novo Controlador WAGO PFC 200 combina várias possibilidades da tecnologia PFC com o I/O System Advanced.
  • Alto desempenho, tempos de reação curtos e um alto nível de sincronicidade para conectar rapidamente a vários barramentos de campos ETHERNET

A WAGO no trabalho

PRONTO PARA UMA MODERNA ENGENHARIA MECÂNICA

A conectividade e a velocidade são os alicerces das modernas instalações de produção. Com o I/O System Advanced, a WAGO desenvolveu uma solução que permite atender facilmente todos os requisitos de sistemas de automação atualizáveis. O novo e rápido I/O System IP20 coloca um rosto em tópicos populares, como OPC UA e TSN - e oferece a capacidade de definir novos padrões.

Desempenho superior e design funcional

Como porta de entrada para o I/O System WAGO série 750, o novo I/O System Advanced combina os benefícios e a funcionalidade comprovados da série 750 com um design novo e ergonômico, recursos mecânicos que ajudam a evitar erros e com um desempenho excepcional. Os resultados: curtos tempos de reação, alta sincronicidade na transmissão do sinal e, no futuro, a capacidade de usar barramentos de campo ETHERNET rápidos (por exemplo, PROFINET, EtherCAT® e Ethernet/IP) - todos os quais fazem do I/O System Advanced a nova referência para sistemas de automação industrial de ponta.

"Made for TSN"

A comunicação industrial deve ser rápida, em tempo real e padronizada para que as instalações de produção estejam prontas para o futuro. "Time-Sensitive Networking" (TSN) é a chave para isso, pois apresenta a perspectiva de aumentar significativamente o desempenho de redes. Ele também fornece a base para a comunicação direta do nível de campo com cada dispositivo em outros níveis, enquanto não é mais necessário gateways ou mudar completamente as tecnologias de comunicação. A TSN se torna ainda mais eficaz em combinação com o OPC UA. Juntos, eles permitem que equipamentos, máquinas e partes do sistema se gerenciem, se entendam e se configurem automaticamente, por exemplo.

» Com este novo e incrivelmente rápido I/O System IP20, estamos colocando um rosto em tecnologias como OPC UA e TSN.

«

Jürgen Gorka, gerente de produto da WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Tecnologia PFC comprovada

Com o lançamento do I/O System Advanced, a WAGO também está relançando o Controlador PFC200, que é baseado na tecnologia PFC comprovada pela indústria, com um novo design exterior correspondente. Esse desenvolvimento adicional o tornará mais fácil o possível para os clientes iniciarem um novo sistema. O novo controlador forma uma ponte para várias tecnologias via sistema operacional Linux® e virtualização Docker (TI), bem como para as tecnologias OT, graças ao sistema de tempo de execução IEC 61131. Enviar dados para a nuvem são simples, graças a um grande número de interfaces e aos mais altos padrões de segurança cibernética.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Independência e máxima flexibilidade

Os usuários podem se beneficiar de todas essas vantagens sem investir tempo ou dinheiro significativos. O I/O System Advanced suporta funcionalidades conhecidas do PFC e programação baseada em CODESYS via software de engenharia e!COCKPIT. Além disso, esse gateway para o I/O System universal da série 750 permite que todos os mais de 500 módulos sejam conectados diretamente, maximizando o retorno do investimento.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

» Esse desenvolvimento adicional de nossa comprovada tecnologia PFC permite que nossos clientes entrem no novo sistema da maneira mais simples possível. «

Christian Bartelheimer, gerente de produto da WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Isto também pode lhe interessar

Tópicos e produtos relacionados

Controladores econômicos

Tarefas de controle grandes e pequenas devem ter uma coisa acima de tudo: custo-benefício. A linha de produtos da WAGO tem o CLP certo para cada desafio e demanda.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg