Notícias 16 de setembro de 2020
Controlar e detectar: Módulos de I/O para áreas perigosas

Novidade para a conexão de sensores/atuadores nas zonas 1/21 e 0/20: Os módulos de I/O intrinsecamente seguros de 4 canais controlam diversos tipos de válvulas e registram, economicamente, sinais padrão de 0–20 mA, 4–20 mA e 3,6–21 mA de acordo com o NAMUR NE43.

Visão geral de produtos

O módulo de saída digital de 4 canais da WAGO (750-539) oferece novas possibilidades

Os novos módulos de saída digital, com 4 canais e intrinsecamente seguros, 24 VDC VALVE Ex i (750-539) controlam diversos tipos de válvulas de diferentes fabricantes (como a Bosch, SMC, Festo e Norgren). Aproveite o módulo de I/O especial com contagem de canal dupla e corrente de saída mais alta.

Suas vantagens com o Módulo Ex i 4 DO 24 VDC da WAGO:

  • Corrente de saída de no máx. 50 mA
  • Válvulas e terminais de controle nas Zonas 1/21 e 0/20
  • Diagnósticos canal-a-canal (como curto-circuito e quebra de fios)
  • Design compacto: Economia de espaço e ótimo custo-benefício
  • Certificação ATEX, IECEx

O novo Módulo analógico de 4 canais da WAGO (750-486) oferecem novas possibilidades

Os quatro canais de entrada de corrente do Módulo 750-486 4-AI permitem que sinais padrão sejam registrados para as seguintes faixas de medição: 0–20 mA e 4–20 mA (padrão) e 3.6–21 mA (NAMUR NE43). A flexibilidade oferecida pelos canais individualmente configuráveis e largura reduzida abrem novas áreas de aplicação

Seus benefícios com o Módulo Ex i 4 AI 0/4 … 20 mA da WAGO:

  • Faixas de medição configuráveis: 0–20 mA, 4–20 mA e 3,6–21 mA (NAMUR NE43)
  • Design compacto: módulo analógico compacto e de ótimo custo-benefício, com 4 canais em uma largura geral de apenas 24 mm
  • Diagnósticos canal-a-canal (como curto-circuito, quebra de fios ou fora da faixa de medição)
  • Certificação ATEX, IECEx
ex-bereich_750-486_2000x1125px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

Isto também pode lhe interessar

Tópicos e produtos relacionados

Visão geral de produtos

Visão geral de produtos

Controladores econômicos

Tarefas de controle grandes e pequenas devem ter uma coisa acima de tudo: custo-benefício. A linha de produtos da WAGO tem o CLP certo para cada desafio e demanda.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Módulos de alimentação de energia

Tensão de alimentação – a qualquer momento, em qualquer lugar, na mais ampla diversidade de aplicações.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Qualquer função e para todos os barramentos de campo. O sistema de I/O remoto da WAGO oferece as melhores opções para personalizar a implementação da sua solução de automação.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

Conexões Elétricas

Conexões rápidas, seguras e livres de manutenção!
Nosso portfólio de produtos conta com bornes, conectores de emenda, conexões de placas de circuito impresso e soluções de identificação.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg