Contém:
Conectores COMPACT PUSH WIRE® para caixas de distribuição | ||||
laranja | 3 x 0,5 … 2,5 mm² | 2273-203 | 100 | |
amarelo | 5 x 0,5 … 2,5 mm² | 2273-205 | 100 | |
cinza claro | 8 x 0,5 … 2,5 mm² | 2273-208 | 50 | |
Conectores de junção COMPACT | ||||
transparente | 2 x 0,14 … 4 mm² | 221-412 | 100 | |
transparente | 3 x 0,14 … 4 mm² | 221-413 | 50 | |
transparente | 5 x 0,14 … 4 mm² | 221-415 | 25 | |
Conectores para Iluminação | ||||
branco | 2 x 1 … 2,5 mm² “s” | 224-112 | 100 | |
Conectores para Caixas de Distribuição PUSH WIRE® | ||||
vermelho | 2,5 … 6 mm² “s+st” | 773-173 | 50 | |
Conectores para caixas de distribuição MICRO PUSH WIRE® | ||||
cinza escuro | 4 x 0,6 … 0,8 mm Ø | 243-204 | 100 | |
cinza escuro | 8 x 0,6 … 0,8 mm Ø | 243-208 | 50 | |
Base de montagem | ||||
laranja | 221-500 | 4 |