Item n.º 2086-1230/300-000/997-607
Borne PCB THR; botão de pressão; 1,5 mm²; Espaçamento entre pinos 3,5 mm; 10 polos; Push-in CAGE CLAMP®; embalagem fita e bobina; Comprimento do pino de soldagem, 1,5 mm; preto
Dimensões em mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
Dimensões em mm
A = número par de polos
B = número ímpar de polos
A = número par de polos
B = número ímpar de polos
Dimensões em mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 3, 5: Z = 13.95 mm
Pole number 4: Z = 12.2 mm
Pole number 6, 8, 10, 12: Z = 26.2 mm
Pole number 7, 9, 11: Z = 24.45 mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 3, 5: Z = 13.95 mm
Pole number 4: Z = 12.2 mm
Pole number 6, 8, 10, 12: Z = 26.2 mm
Pole number 7, 9, 11: Z = 24.45 mm