Item n.º 2086-3222/997-604
Borne PCB THR; botão de pressão; 1,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 2 polos; Push-in CAGE CLAMP®; embalagem fita e bobina; 1,50 mm²; preto
Dimensões em mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
Dimensões em mm
A = número par de polos
B = número ímpar de polos
A = número par de polos
B = número ímpar de polos
Dimensões em mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm